France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 15103
Ce produit n’est plus fabriqué

15103

Image 15103
Ce produit n’est plus fabriqué
15103

CM 3 positions 1C

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 15103 est remplacée par :
Produit
Qté
A9E18073
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2002
1
  • Principales
    fonction produit
    Commutateur linéaire
    Nom de l'appareil
    CM
    fonction de l’appareil
    Commande de circuit électrique
    description des contacts
    2 "O/F"
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50/60 Hz
    normes
    CEI 60669-1
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    20 A
    type de commande
    Par maneton 3 positions
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    couleur
    Gris
    longueur de dénudage des fils
    9 mm pour dessous connexion
    couple de serrage
    1 N.m dessous
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /