Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Produit obsolète
Image 15108
Ce produit n’est plus fabriqué

15108

Image 15108
Ce produit n’est plus fabriqué
15108

Voyant vert

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 15108 est remplacée par :
Produit
Qté
A9E18321
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2002
1
  • Principales
    Fonction produit
    Éclairage pilote modulaire
    Nom de l'appareil
    V
    [Us] tension d'alimentation
    230 V CA
    Complémentaires
    indicator light
    1 lampe vert,
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Partie supérieure: ProDis
    pas de 9 mm
    2
    Hauteur
    78 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    70 mm
    borne de raccordement auxiliaire
    Borne du type à cage
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    1,000 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.