France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Acti 9 iPB
Image 15152
Ce produit n’est plus fabriqué

15152

Image 15152
Ce produit n’est plus fabriqué
15152

Acti9 - support universel à perçer - clipsage sur rail modulaire

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 15152 est remplacée par :
Produit
Qté
A9A15152
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003
1
  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    quantité par lot
    Lot de 1
    type access unité dialogue
    Support de montage sur rail DIN
    destination composant bouton
    Unité de commande
    Complémentaires
    matière
    Matériau isolé
    pas de 9 mm
    6
    code couleur
    RAL 7035
    couleur
    Gris clair
    mode de fixation
    Par clips
    profondeur interne
    60 mm
    emplacement de montage
    Dans coffret
    support de montage
    Profilé symétrique 35mm
    Boîtier
    poids du produit
    0,04 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /