Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image 15172
Ce produit n’est plus fabriqué

15172

Image 15172
Ce produit n’est plus fabriqué
15172

interrupteursectionneur INA 4P 40 A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 15172 est remplacée par :
Produit
Qté
A9S70740
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • association ancien/nouveau impossible entre interrupteur et vigi, auxil.elect. ou accessoires
1
  • Principales
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    Nom de l'appareil
    I-NA
    Fonction de l’appareil
    Isolation
    Contrôle
    Description des pôles
    4P
    position du pôle neutre
    Gauche
    Catégorie d'emploi
    AC-23A se conformer à IEC EN 60669-1
    AC-23A se conformer à IEC EN 60947-3
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    40 A à 415 V CA 50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    415 V CA 50/60 Hz
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC EN 60669-1
    500 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC EN 60947-3
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à IEC EN 60669-1
    6 kV se conformer à IEC EN 60947-3
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    8
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    72 mm
    Profondeur
    74 mm
    Poids du produit
    0,46 kg
    Endurance mécanique
    25000 cycle
    endurance électrique
    AC-23A: 5000 cycle se conformer à IEC 60947-3
    type de raccordement
    Bornes type tunnel1 câble(s) 1…50 mm² rigide
    Bornes type tunnel1 câble(s) 1…35 mm² souple
    Environnement
    Normes
    CEI 60669-1
    IEC 60947-3
    degré de protection IP
    IP4 se conformer à IEC 60947-3
    Degré de pollution
    3 se conformer à IEC 60947-3
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60947-3
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais1
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PEP - 40/125A SWITCH (Version 2.0)
    Description
    PEP - 40/125A SWITCH
    prp.document.label.format pdf
    Taille 283.4 KB
    Date 10/10/16
    Description
    PEP - 40/125A SWITCH
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /