Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   AMP - VLT - FRE
Image 15202

15202

Image 15202
15202

PowerLogic - ampèremètre numérique - modulaire - 0 à 10 A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 447,63 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Acti 9
    Nom de l'appareil
    IAMP
    Fonction produit
    Ampèremètre
    Compatibilité de gamme
    Prisma Prisma P porte
    Prisma Prisma G porte
    type de réseau
    CA 50/60 Hz
    Support de montage
    Rail DIN
    Complémentaires
    Type de mesure
    Courant
    [Us] tension d'alimentation
    230 CA à 50/60 Hz
    Puissance consommée en VA maximale
    0,3 VA
    puissance consommée en VA
    0,3 VA
    pas de 9 mm
    4
    Largeur
    36 mm
    Hauteur
    87 mm
    Profondeur
    65 mm
    mode de raccordement
    Borne du type à cage 2 câble(s) 2,5 mm²
    Environnement
    Normes
    EN 50081-1
    IEC 61010-1
    EN 50082-1
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    187 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,2 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    36
    Poids de l'emballage 2
    7,102 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français9
    • anglais7
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 17.2 MB
    Date 12/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.3 MB
    Date 25/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.8 MB
    Date 28/03/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    AMP digital ammeters (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    1.2 KB
    dxf
    13 KB
    wmf
    2.7 KB
    dwg
    7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 23.9 KB
    Date 03/02/05
    Fichiers dans le document
    dwf
    1.2 KB
    dxf
    13 KB
    wmf
    2.7 KB
    dwg
    7 KB
    AMP digital ammeters (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    9.8 KB
    wmf
    3.3 KB
    dwf
    1.6 KB
    dxf
    20.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 35.2 KB
    Date 03/02/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    9.8 KB
    wmf
    3.3 KB
    dwf
    1.6 KB
    dxf
    20.4 KB
    DIGITAL VOLTMETER (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    234.5 KB
    zip
    280 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 514.5 KB
    Date 18/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    234.5 KB
    zip
    280 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 22.7 KB
    Date 11/07/03
    prp.document.label.format pdf
    Taille 22.8 KB
    Date 10/07/03
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    15202 : PowerLogic - ampèremètre numérique - modulaire - 0 à 10 A
    Description
    PowerLogic - ampèremètre numérique - modulaire - 0 à 10 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    PowerLogic - ampèremètre numérique - modulaire - 0 à 10 A
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    15202 : PowerLogic - ampèremètre numérique - modulaire - 0 à 10 A
    Description
    PowerLogic - ampèremètre numérique - modulaire - 0 à 10 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    PowerLogic - ampèremètre numérique - modulaire - 0 à 10 A
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    15202 : PowerLogic - ampèremètre numérique - modulaire - 0 à 10 A
    Description
    PowerLogic - ampèremètre numérique - modulaire - 0 à 10 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    PowerLogic - ampèremètre numérique - modulaire - 0 à 10 A
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.