Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Produit obsolète
Image 15220
Ce produit n’est plus fabriqué

15220

Image 15220
Ce produit n’est plus fabriqué
15220

Multi 9 - transformateur de sécurité - 230V 50..60Hz - secondaire 12..24V - 40VA

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 15220 est remplacée par :
Produit
Qté
A9A15220
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003
1
  • Principales
    type de transformateur
    Transformateur de sûreté
    Gamme de produits
    TR
    Fonction produit
    Transformateur
    Nom de l'appareil
    TR
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50/60 Hz
    tension de sortie
    12/24 V: +/-5 % en charge
    14/28 V: hors charge
    Protection court-circuit sortie
    Intégré
    Puissance nominale
    40 VA
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    10
    Hauteur
    89 mm
    Largeur
    90 mm
    Profondeur
    60 mm
    borne de raccordement auxiliaire
    Bornes type tunnel 4 mm²
    Environnement
    Normes
    EN 61558-2-6
    IEC 61558-2-6
    EN 60742
    Certifications du produit
    NF
    catégorie de surtension
    Classe II avec blindage de borne en option
    Température de fonctionnement
    -20…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -25…80 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    1,190 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,650 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,900 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,900 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues1
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SAFETY TRANSFORMER 12/24V (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    524.9 KB
    zip
    432.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 957.1 KB
    Date 26/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    524.9 KB
    zip
    432.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.