Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 iPC
Image 15324

15324

Image 15324
15324

Multi9 - prise avec fond orange PC - modulaire - 2P+T - 16A - 250V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 22,64 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 iPC
    Fonction produit
    Prise de courant modulaire
    Nom de l'appareil
    IPC
    Description des pôles
    2P+T
    standard de prise
    Français
    Complémentaires
    [In] courant nominal
    16 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique
    pas de 9 mm
    5
    Hauteur
    84 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    60 mm
    Poids du produit
    98 g
    Couleur
    Jaune
    mode de raccordement
    Borne du type à cage1 câble(s) 6 mm² souple
    Borne du type à cage1 câble(s) 10 mm² rigide
    Environnement
    Normes
    NF C 15-100
    NF C 61-314
    IEC 60884-1
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    100 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6,9 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    22,7 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    5
    Poids de l'emballage 2
    558 g
    Hauteur de l'emballage 2
    7,5 cm
    Largeur de l'emballage 2
    9 cm
    Longueur de l'emballage 2
    24 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    75
    Poids de l'emballage 3
    8,883 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français5
    • anglais2
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 682.8 KB
    Date 31/01/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DIN SOCKET YELLOW UTE (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    293.5 KB
    zip
    425.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 719.1 KB
    Date 24/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    293.5 KB
    zip
    425.6 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    15324 : Multi9 - prise avec fond orange PC - modulaire - 2P+T - 16A - 250V
    Description
    Multi9 - prise avec fond orange PC - modulaire - 2P+T - 16A - 250V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    Multi9 - prise avec fond orange PC - modulaire - 2P+T - 16A - 250V
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    15324 : Multi9 - prise avec fond orange PC - modulaire - 2P+T - 16A - 250V
    Description
    Multi9 - prise avec fond orange PC - modulaire - 2P+T - 16A - 250V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    Multi9 - prise avec fond orange PC - modulaire - 2P+T - 16A - 250V
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    15324 : Multi9 - prise avec fond orange PC - modulaire - 2P+T - 16A - 250V
    Description
    Multi9 - prise avec fond orange PC - modulaire - 2P+T - 16A - 250V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    Multi9 - prise avec fond orange PC - modulaire - 2P+T - 16A - 250V
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.