Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image 15371
Ce produit n’est plus fabriqué

15371

Image 15371
Ce produit n’est plus fabriqué
15371

contacteur CT 4 F 25 A 24 V CA

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 15371 est remplacée par :
Produit
Qté
A9C20134
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • association ancienne/nouvelle gamme impossible entre contacteurs/télérupteurs et leurs auxiliaires
1
  • Principales
    Fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    CT
    Poles
    4P
    [Ie] courant assigné d'emploi
    25 A AC-7A
    composition des pôles
    4F
    Type de réseau
    CA
    tension circuit de commande
    24 V CA 50/60 Hz
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    400 V CA 50/60 Hz
    puissance maximum
    2,1 W à 400 V CA
    type de signal de commande
    Maintenu
    Signalisation locale
    Indicateur d'action
    consommation moyenne au maintien en VA
    4,6 VA
    consommation moyenne à l'appel en VA
    34 VA
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    60 mm
    Couleur
    Gris
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle CEI/EN 61095 25 A 50/60 Hz AC-7A
    30000 cycle CEI/EN 61095 50/60 Hz AC-7C
    30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50/60 Hz AC-5A
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: bornes type tunnel2 câble(s) 2,5 mm² souple
    Télécommande: bornes type tunnel2 câble(s) 2,5 mm² souple
    Télécommande: bornes type tunnel2 câble(s) 1,5 mm² rigide
    Circuit de puissance: bornes type tunnel6 mm² rigide
    Code de comptabilité
    CT
    Environnement
    Normes
    CEI/EN 61095
    dissipation thermique
    1,6 W
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais1
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 381.6 KB
    Date 14/12/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /