Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   IC
Image 15483
Ce produit n’est plus fabriqué

15483

Green premium brand logo
Image 15483
Ce produit n’est plus fabriqué
15483
Green premium brand logo

Acti9 IC2000P+ - inter. crépusculaire - 2…2100 lux - avec cellule murale

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 15483 est remplacée par :
Produit
Qté
CCT15483
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 30 juin 2019
1
  • Principales
    range of product
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 IC
    Fonction produit
    Interrupteur crépusculaire programmable avec fonction minuterie
    Nom de l'appareil
    IC2000P+
    Fonction de l’appareil
    Bâtiment
    équipement fournis
    cellule à fixation murale
    type de charge
    ampoule halogène 230 V CA: 2300 W
    20 x 58 W tube fluorescent double avec Bloc d'alimentation conventionnel
    10 x 100 W tube fluorescent non corrigé avec Bloc d'alimentation conventionnel
    10 x 36 W tube fluorescent corrigé en parallèle avec Bloc d'alimentation conventionnel
    10 x 100 W tube fluorescent corrigé en série avec Bloc d'alimentation conventionnel
    2 x 100 W tube fluorescent corrigé en parallèle avec Bloc d'alimentation conventionnel
    20 x 58 W tube fluorescent non corrigé avec Bloc d'alimentation conventionnel
    20 x 58 W tube fluorescent corrigé en série avec Bloc d'alimentation conventionnel
    26 x 36 W tube fluorescent non corrigé avec Bloc d'alimentation conventionnel
    26 x 36 W tube fluorescent corrigé en série avec Bloc d'alimentation conventionnel
    3 x (2 x 58 W) tube fluorescent double avec électronique
    26 x 36 W tube fluorescent double avec Bloc d'alimentation conventionnel
    10 x 100 W tube fluorescent double avec Bloc d'alimentation conventionnel
    5 x (2 x 36 W) tube fluorescent double avec électronique
    6 x 58 W tube fluorescent avec électronique
    6 x 58 W tube fluorescent corrigé en parallèle avec Bloc d'alimentation conventionnel
    7 x 11 W lampe fluocompacte avec électronique
    7 x 15 W lampe fluocompacte avec électronique
    7 x 20 W lampe fluocompacte avec électronique
    9 x 7 W lampe fluocompacte avec électronique
    9 x 36 W tube fluorescent avec électronique
    lampes à vapeur de mercure et de sodium corrigées en parallèle: 250 VA
    ampoule incandescence 230 V CA: 2600 W
    Type de batterie
    Lithium
    Langue utilisateur
    Français
    Espagnol
    Néerlandais
    Finlandais
    Suédois
    Portugais
    Allemand
    Italien
    Anglais
    Complémentaires
    Nombre de canaux
    1
    Puissance consommée en VA maximale
    3 VA
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
    courant commuté maximum
    10 A - 250 V CA pf = 0,6
    16 A - 250 V CA pf = 1
    Classe d'isolation électrique
    Classe II
    nombre maximal de commutations
    42
    durée minimale de l'intervalle
    1 mn
    Fonctions disponibles
    Couplage avec fonctions minuterie
    Changement de l'heure automatique
    Type de commande
    Par mesure de la luminosité
    Type d'afficheur
    LCD rétro-éclairé
    plage de réglage de temporisation
    80 s (par défaut)
    20...140 s (à la fermeture)
    20...140 s (sur coupure de contact)
    temps de sauvegarde
    Sauvegarde de la programmation et de l'heure 5 à 6 ans
    Type de réglage
    Programmation hebdomadaire
    réglage de l'intensité lumineuse
    350…2100 lx
    2…50 lx
    60…300 lx
    mode de raccordement
    1 6 mm² bornes à vis
    Rigidité du câble
    Souple
    Rigide
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    5
    Hauteur
    83,5 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    65 mm
    Poids
    323 g
    Segment de marché
    Résidentiel
    Petit commerce
    Code de comptabilité
    IC2000P+
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    degré de protection IP
    IP20 B
    IP55
    Normes
    EN 60730-1
    EN 60529
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,351 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,900 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,900 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,100 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues16
    • français12
    • anglais8
    • allemand5
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.4 MB
    Date 18/09/14
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 355 KB
    Date 22/02/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 400.4 KB
    Date 01/09/09
    User Manual for IC2000P+, 15483 (Version V1)
    Fichiers dans le document
    pdf
    763.1 KB
    pdf
    343.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 21/02/13
    Fichiers dans le document
    pdf
    763.1 KB
    pdf
    343.5 KB
    prp.document.label.format pdf
    Taille 393.7 KB
    Date 01/09/09
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.7 MB
    Date 19/11/07
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IC 2000P PLUS AND WALL MOUNTED CELL (FRA (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    414.2 KB
    zip
    203.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 617.9 KB
    Date 24/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    414.2 KB
    zip
    203.8 KB
    CAD Drawing IC2000P+ (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    52.3 KB
    dwf
    2.8 KB
    dxf
    151.1 KB
    wmf
    6.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 213 KB
    Date 19/12/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    52.3 KB
    dwf
    2.8 KB
    dxf
    151.1 KB
    wmf
    6.9 KB
    CAD Drawing IC2000P+ (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    43 KB
    dwf
    1.4 KB
    dxf
    55.5 KB
    wmf
    4.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 104 KB
    Date 19/12/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    43 KB
    dwf
    1.4 KB
    dxf
    55.5 KB
    wmf
    4.1 KB
    CAD Drawing IC2000P+ (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    88.9 KB
    dwf
    1.4 KB
    dxf
    249.9 KB
    wmf
    3.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 344.1 KB
    Date 19/12/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    88.9 KB
    dwf
    1.4 KB
    dxf
    249.9 KB
    wmf
    3.9 KB
    Document de substitution
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.3 MB
    Date 10/09/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    15483 : Acti9 IC2000P+ - inter. crépusculaire - 2…2100 lux - avec cellule murale
    Description
    Acti9 IC2000P+ - inter. crépusculaire - 2…2100 lux - avec cellule murale
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Acti9 IC2000P+ - inter. crépusculaire - 2…2100 lux - avec cellule murale
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    15483 : Acti9 IC2000P+ - inter. crépusculaire - 2…2100 lux - avec cellule murale
    Description
    Acti9 IC2000P+ - inter. crépusculaire - 2…2100 lux - avec cellule murale
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Acti9 IC2000P+ - inter. crépusculaire - 2…2100 lux - avec cellule murale
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    15483 : Acti9 IC2000P+ - inter. crépusculaire - 2…2100 lux - avec cellule murale
    Description
    Acti9 IC2000P+ - inter. crépusculaire - 2…2100 lux - avec cellule murale
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    Acti9 IC2000P+ - inter. crépusculaire - 2…2100 lux - avec cellule murale
    Solutions d'application
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 293.3 KB
    Date 20/02/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 110.9 KB
    Date 07/06/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.