Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image 15507
Ce produit n’est plus fabriqué

15507

Image 15507
Ce produit n’est plus fabriqué
15507

Multi 9 TL - télérupteur - 16A - bobine 230V 50Hz - 2F

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 15507 est remplacée par :
Produit
Qté
A9C15507
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003
1
  • Principales
    Fonction produit
    Télérupteur
    Nom de l'appareil
    TL
    Fonction de l’appareil
    Télécommande
    Poles
    2P
    composition des pôles
    2F
    In courant assigné d'emploi
    16 A
    Type de réseau
    CA
    tension circuit de commande
    230 V CA 50 Hz
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50 Hz
    Type de commande
    Commande manuelle et à distance
    type de signal de commande
    Impulsion
    fréquence de commutation
    5 commutations/minute
    Durée de l'impulsion
    50 ms
    type de commande à distance
    Bouton-poussoir lumineux 3 mA
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Partie supérieure: ProDis
    pas de 9 mm
    2
    Hauteur
    84 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    60 mm
    endurance électrique
    AC-22: 200000 cycle
    Accessoires associés
    Sans auxiliaire
    Environnement
    Normes
    CEI 60669-2-2
    CEI 60669-1
    Labels qualité
    NF
    Pression acoustique
    60 dB
    degré de protection IP
    IP2
    IP4
    Degré de pollution
    3
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues1
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    2P IMPULSE RELAY 230V (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    664.9 KB
    zip
    437.3 KB
    pdf
    351.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.4 MB
    Date 10/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    664.9 KB
    zip
    437.3 KB
    pdf
    351.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /