Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image 15522
Ce produit n’est plus fabriqué

15522

Image 15522
Ce produit n’est plus fabriqué
15522

Multi 9 TL - télérupteur - 16A - bobine 48V 50/60Hz - 2F

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 15522 est remplacée par :
Produit
Qté
A9C30212
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • association ancienne/nouvelle gamme impossible entre contacteurs/télérupteurs et leurs auxiliaires
1
  • Principales
    Fonction produit
    Télérupteur
    Nom de l'appareil
    TL
    Fonction de l’appareil
    Télécommande
    Poles
    2P
    composition des pôles
    2F
    In courant assigné d'emploi
    16 A
    Type de réseau
    CA
    tension circuit de commande
    48 V CA 50/60 Hz
    24 V CC
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50/60 Hz
    Type de commande
    Contrôle à distance
    Déconnexion de la bobine
    type de signal de commande
    Impulsion
    fréquence de commutation
    100 commutations/jour
    5 commutations/minute
    Durée de l'impulsion
    50 ms…1 s
    type de commande à distance
    Bouton-poussoir lumineux 3 mA
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    Hauteur
    84 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    60 mm
    endurance électrique
    AC-21: 200000 cycle
    AC-22: 100000 cycle
    Compatibilité de gamme
    Multi 9 ATEt
    Multi 9 ATL
    Environnement
    Normes
    EN 669-1
    EN 669-2-2
    Certifications du produit
    GOST
    Labels qualité
    VDE
    CEBEC
    NF
    IMQ
    Pression acoustique
    60 dB
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais1
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 129.2 KB
    Date 02/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /