France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 15523
Ce produit n’est plus fabriqué

15523

Image 15523
Ce produit n’est plus fabriqué
15523

Multi 9 TL - télérupteur - 16A - bobine 24V 50/60Hz - 2F

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 15523 est remplacée par :
Produit
Qté
A9C30112
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • association ancienne/nouvelle gamme impossible entre contacteurs/télérupteurs et leurs auxiliaires
1
  • Principales
    fonction produit
    Télérupteur
    Nom de l'appareil
    TL
    fonction de l’appareil
    Télécommande
    Poles
    2P
    composition des pôles
    2F
    In courant assigné d'emploi
    16 A
    type de réseau
    CA
    tension circuit de commande
    24 V CA 50/60 Hz
    12 V CC
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50/60 Hz
    type de commande
    Contrôle à distance
    Déconnexion de la bobine
    type de signal de commande
    Impulsion
    fréquence de commutation
    100 commutations/jour
    5 commutations/minute
    durée de l'impulsion
    50 ms…1 s
    type de commande à distance
    Bouton-poussoir lumineux 3 mA
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    84 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    60 mm
    endurance électrique
    AC-21: 200000 cycle
    AC-22: 100000 cycle
    compatibilité de gamme
    ATEt
    ATL
    Environnement
    normes
    EN 669-2-2
    EN 669-1
    certifications du produit
    GOST
    labels qualité
    CEBEC
    VDE
    NF
    IMQ
    intensité sonore
    60 dB
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-ACTI9 iTL IMPULSE RELAY (Version 2.0)
    Date 02/11/16
    Taille 129.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /