France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 15537
Ce produit n’est plus fabriqué

15537

Image 15537
Ce produit n’est plus fabriqué
15537

Multi 9 RLI - relais inverseur - 10A - 24V 50/60Hz - 1F+1OF

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 15537 est remplacée par :
Produit
Qté
A9E15537
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003
1
  • Principales
    range of product
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 RLI
    fonction produit
    Relais
    Nom de l'appareil
    RLI
    fonction de l’appareil
    Relais inverseur
    composition de contacts de signalisation
    1 C/O + 1 NO
    tension circuit de commande
    24 V CA 50/60 Hz
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    10 A à 230 V CA (cos Phi = 1)
    [Ui] tension d'isolement
    250 V CA
    puissance au maintien
    4 VA
    courant démarrage alimentation
    4 VA
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    2
    endurance électrique
    AC-21: 100000 cycle
    type de raccordement
    Bornes type tunnel0,5…6 mm²
    Environnement
    normes
    NF C 45-250
    IEC 255
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /