Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   CH
Image 15608

15608

Image 15608
15608

PowerLogic - compteur horaire - encastré - 48x48mm - 230 Vca

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 52,89 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    PowerLogic
    Nom de l'appareil
    CH
    Fonction produit
    Compteur horaire
    Compatibilité de gamme
    Prisma Prisma P porte
    Prisma Prisma G porte
    Type de mesure
    Temps de fonctionnement
    type d'affichage
    Électromécanique 7 digit(s), nombre de decimal = 2
    Complémentaires
    Remise à zéro
    Sans
    [Us] tension d'alimentation
    230 V CA à 50 Hz
    puissance consommée en VA
    0,15 VA
    Support de montage
    Face avant
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP65 face avant:
    Largeur
    48 mm
    Hauteur
    48 mm
    Profondeur
    39 mm
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    60 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    6,3 cm
    Longueur de l'emballage 1
    6,3 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    96
    Poids de l'emballage 2
    6,315 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.3 MB
    Date 25/01/20
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CH HOURS COUNTER 48X48 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    331.8 KB
    zip
    173.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 504.9 KB
    Date 18/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    331.8 KB
    zip
    173.2 KB
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    15608 : 15608_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    15608_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    15608_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    15608 : 15608_ROHS_DECLARATION
    Description
    15608_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    15608_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.