Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image 15646
Ce produit n’est plus fabriqué

15646

Image 15646
Ce produit n’est plus fabriqué
15646

Multi 9 STI - porte-fusible - 1P+N - 20A - pour fusible de 10,3x38 mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 15646 est remplacée par :
Produit
Qté
A9N15646
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2013
  • Changement couleur gris RAL7035 vers blanc RAL9003
1
  • Principales
    Gamme
    Multi 9
    Nom du produit
    Multi 9 STI
    Fonction produit
    Sectionneur fusible
    Nom de l'appareil
    STI
    Description des pôles
    1P + N
    Complémentaires
    In courant assigné d'emploi
    2 A
    4 A
    6 A
    10 A
    16 A
    20 A
    25 A
    Type de fusible
    GG
    AM
    Taille du fusible
    10,3 x 38 mm
    [Ue] tension assignée d'emploi
    500 V CA
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    75 mm
    Couleur
    Gris
    type de raccordement
    Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,75…10 mm² rigide
    Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,33…6 mm² souple
    Couple de serrage
    2 N.m
    Environnement
    Normes
    IEC EN 60947-3
    degré de protection IP
    IP20
    Degré de pollution
    3
    Température de fonctionnement
    -20…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues1
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    SFT 1P AND N (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    580.6 KB
    zip
    581.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 12/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    580.6 KB
    zip
    581.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /