Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Produit obsolète
Image 15685
Ce produit n’est plus fabriqué

15685

Green premium brand logo
Image 15685
Ce produit n’est plus fabriqué
15685
Green premium brand logo

Acti9 - parafoudre modulaire PF65r - 3P+N - 400V

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2008
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 15685 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
A9L16294
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2008
  • I Nominal, donnée de référence de la norme NF C15-100, identique ancien et nouveau produit
1
A9L65601
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2008
1
  • Principales
    range of product
    Multi 9
    Nom du produit
    Multi 9 PF
    Fonction produit
    Parafoudre
    Nom de l'appareil
    PF65r
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    3P + N
    signalisation à distance
    Avec
    composition de contacts de signalisation
    1 SD (1 C/O)
    type de parafoudre
    Réseau de distribution électrique
    schéma de liaison à la terre
    TT
    Complémentaires
    classe de parafoudre
    Type 2
    technologie du parafoudre
    MOV + GDT
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
    400 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Mode commun: 20 kA (L/PE)
    Mode commun: 20 kA (N/PE)
    Mode différentiel: 20 kA (L/N)
    [Imax] maximum discharge current
    Mode commun: 65 kA L/PE
    Mode commun: 65 kA N/PE
    Mode différentiel: 65 kA L/N
    [Uc] tension maximale de service permanent
    Mode commun: 340 V L/PE
    Mode commun: 260 V N/PE
    Mode différentiel: 340 V L/N
    [Up] niveau de protection en tension maximal
    Mode commun <1,5 kV type 2 N/PE
    Mode différentiel <1,5 kV type 2 L/N
    type de sectionneur
    Disjoncteur associé 50 A - Icu 15 kA
    Disjoncteur associé 50 A - Icu 10 kA
    Disjoncteur associé 50 A - Icu 25 kA
    tension circuit de signalisation
    0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    8
    Hauteur
    81,4 mm
    Largeur
    72 mm
    Profondeur
    69 mm
    Poids du produit
    0,443 kg
    Couleur
    Gris (RAL 7035)
    Temps de réponse
    <= 25 ns
    type de raccordement
    Borne du type à cage (dessous) 2,5…35 mm²
    Borne du type à cage (partie supérieure) 2,5…35 mm²
    Couple de serrage
    2,5 N.m
    Environnement
    Labels qualité
    OVE
    NF
    KEMA-KEUR
    Degré de protection IP
    IP40 sur face avant: se conformer à CEI 60529
    IP20 sur la borne: se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à CEI 62262
    Humidité relative
    5…90 %
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,450 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,730 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,800 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,880 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français3
    • anglais1
    • allemand1
    • danois1
    • espagnol1
    • finnois1
    • italien1
    • norvégien1
    • néerlandais1
    • portugais1
    • russe1
    • suédois1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 03/01/11
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    15685 : Acti9 - parafoudre modulaire PF65r - 3P+N - 400V
    Description
    Acti9 - parafoudre modulaire PF65r - 3P+N - 400V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/08/20
    Description
    Acti9 - parafoudre modulaire PF65r - 3P+N - 400V
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    15685 : Acti9 - parafoudre modulaire PF65r - 3P+N - 400V
    Description
    Acti9 - parafoudre modulaire PF65r - 3P+N - 400V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/08/20
    Description
    Acti9 - parafoudre modulaire PF65r - 3P+N - 400V
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.