France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 15690
Ce produit n’est plus fabriqué

15690

Image 15690
Ce produit n’est plus fabriqué
15690

Acti9 - parafoudre modulaire PF30r - 3P+N - 400V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2008
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 15690 est remplacée par :
Produit
Qté
A9L16294
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2008
1
  • Principales
    range of product
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 PF
    fonction produit
    Parafoudre
    Nom de l'appareil
    PF40r
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    3P + N
    signalisation à distance
    Avec
    composition de contacts de signalisation
    1 SD (1 C/O)
    type de parafoudre
    Réseau de distribution électrique
    schéma de liaison à la terre
    TT
    TN-S
    Complémentaires
    classe de parafoudre
    Type 2
    technologie du parafoudre
    MOV + GDT
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
    400 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Mode commun: 15 kA (L/PE)
    Mode commun: 15 kA (N/PE)
    [Imax] maximum discharge current
    Mode commun: 40 kA L/PE
    Mode commun: 40 kA N/PE
    [Uc] tension maximale de service permanent
    Mode commun: 340 V L/PE
    Mode commun: 260 V N/PE
    [Up] niveau de protection en tension maximal
    Mode commun <1,5 kV type 2 N/PE
    Mode différentiel <1,5 kV type 2 L/N
    type de sectionneur
    Disjoncteur associé 40 A - Icu 10 kA
    Disjoncteur associé 40 A - Icu 15 kA
    Disjoncteur associé 40 A - Icu 25 kA
    tension circuit de signalisation
    0,25 A/250 V AC 50/60 Hz
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    8
    hauteur
    81,4 mm
    largeur
    72 mm
    profondeur
    69 mm
    poids du produit
    0,358 kg
    couleur
    Gris (RAL 7035)
    temps de réponse
    <= 25 ns
    type de raccordement
    Borne du type à cage (dessous) 2,5…35 mm²
    Borne du type à cage (partie supérieure) 2,5…35 mm²
    couple de serrage
    2,5 N.m
    Environnement
    labels qualité
    NF
    OVE
    KEMA-KEUR
    degré de protection IP
    Sur face avant: IP40 se conformer à CEI 60529
    Sur la borne: IP20 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK03 se conformer à IEC 62262
    humidité relative
    5…90 %
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /