France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 15841
Ce produit n’est plus fabriqué

15841

Image 15841
Ce produit n’est plus fabriqué
15841

Multi 9 TH3 - thermostat électronique

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 août 2011
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 15841 est remplacée par :
Produit
Qté
CCT15841
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • esthétique améliorée et dimensions réduites
1
  • Principales
    range of product
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 TH
    fonction produit
    Thermostat
    Nom de l'appareil
    TH3
    nbre de zones
    1
    équipement fournis
    Fourni avec sonde température ambiante
    Complémentaires
    mode opératoire
    Au-dessus de la congélation: 5 °C
    Confort: 8…26 °C
    Réduit: 0…10 °C
    précision de mesure
    +/- 0,2 °C
    puissance consommée en VA maximale
    2 VA
    courant commuté maximum
    1 A - 250 V pf = 0,6
    5 A - 250 V pf = 1
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220...240 V CA
    état LED
    Au-dessus du mode de fonctionnement congélation: voyant lumineux (vert)
    Chauffage: voyant lumineux (rouge)
    Mode de fonctionnement réduit: voyant lumineux (orange)
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    8
    mode de raccordement
    2 bornes à vis, section de câble: 2,5 mm²
    hauteur
    78 mm
    largeur
    73 mm
    profondeur
    66 mm
    Environnement
    normes
    NF C 47-121
    degré de protection IP
    IP201
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    TH3 - Electronic thermostat with 3 threshold settings (Version 1.0)
    TH3 - Electronic thermostat with 3 threshold settings (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /