France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher IH, IHP, ITA
Image 15854
Ce produit n’est plus fabriqué

15854

Image 15854
Ce produit n’est plus fabriqué
15854

Acti9 IHP - inter. horaire digital - 24H/7J - 1 canal - réserve de marche 3 ans

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 15854 est remplacée par :
Produit
Qté
CCT15854
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2012
  • Batterie et commutations augmentées. Fixation automatique sans vis.
1
  • Principales
    range of product
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 IHP
    Nom de l'appareil
    IHP
    fonction produit
    Interrupteur horaire programmable 7jours
    fonction de l’appareil
    Bâtiment
    type de batterie
    Lithium
    nombre de canaux
    1
    langue utilisateur
    Danois
    Norvégien
    Anglais
    Suédois
    Français
    Finlandais
    Néerlandais
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Complémentaires
    puissance consommée en VA maximale
    2,5 VA
    courant commuté maximum
    16 A - 250 V CA pf = 1
    4 A - 250 V CA pf = 0,6
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
    précision
    +/- 1 sec./jr 20 °C
    durée de cycle
    24 heures + 7 jours
    nombre maximal de commutations
    28
    durée minimale de l'intervalle
    1 mn
    type d'afficheur
    LCD rétro-éclairé
    durée de vie de la batterie
    5 année(s)
    temps de sauvegarde
    Sauvegarde de la programmation et de l'heure 3 ans
    pas de 9 mm
    2
    largeur
    18 mm
    hauteur
    85 mm
    profondeur
    66 mm
    fonction
    Aucun
    absence pour vacances
    Non
    changement d'heure
    Automatique
    mis à jour par
    Aucun
    code de comptabilité
    IHP
    Environnement
    température de fonctionnement
    -10…50 °C
    degré de protection IP
    IP20 B
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    IHP 18 mm 1c (Version 1.0)
    Date 01/09/09
    Taille 573.4 KB
    IHP 18 mm 1c (Version 1.0)
    Date 01/09/09
    Taille 575.6 KB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    IHP certificate - Licence N° 40006896 - Refs : 15854 - 15724 - 15725 - 15837 (Version 1.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /