France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher BAES, BAEH, BAPI
Image 15856

15856

Image 15856
15856

TBS - télécommande de blocs d'éclairage de sécurité - compatibilité 100 blocs

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    179,64 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 TBS
    Nom de l'appareil
    TBS
    fonction produit
    Télécommande pour bloc d’éclairage de secours avec report de défauts
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220/240 V CA 45...60 Hz
    tension de sortie
    7,2 V CC
    puissance nominale en VA
    3,5 VA
    temps de charge
    24 H
    nombre de blocs lumineux
    100 1,5 mm² BAES
    30 BAAS Ma
    30 BAAS MaMe
    30 TA41BDM
    30 TA41BDMMe
    raccordement
    Bornes à vis
    nombre de câbles
    2 câble(s) 2,5 mm²
    pas de 9 mm
    6
    poids du produit
    0,25 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    0…40 °C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Guide éclairage de sécurité (Version 1.0)
    Date 02/08/19
    Taille 19.1 MB
    Exiway Easyled catalogue (Version 3.3)
    Date 27/02/18
    Taille 1.9 MB
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    BAAS Ma série Isis (Version 1.1)
    Date 03/02/05
    Taille 270.3 KB
    TAbleau d'alarme de type 4 série ISIS (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /