France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Duoline
Image 15910
Ce produit n’est plus fabriqué

15910

Image 15910
Ce produit n’est plus fabriqué
15910

délesteur 2 voies pour compteur électronique EDF monophasé DSE2 modulaire

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2016
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    range of product
    DuoLine
    nom du produit
    DuoLine DSE'clic
    fonction produit
    Délesteur de charge pour doseur électronique EDF monophasé
    Nom de l'appareil
    DSE'clic
    description des pôles
    1P
    nombre de canaux
    2
    Complémentaires
    [In] courant nominal
    1 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V +/- 10 % CA
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    6
    mode de raccordement
    2 bornes à vis, section de câble: 2,5 mm²
    hauteur
    81 mm
    largeur
    54 mm
    profondeur
    65,5 mm
    poids du produit
    0,1 kg
    Environnement
    température de fonctionnement maximale
    50 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DSE'clic 2V/4V (Version 1.0)
    Date 01/09/09
    Taille 271.9 KB
    DSE2, DSE4 (Version 0)
    Date 02/02/05
    Taille 160.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /