Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image 16068
Ce produit n’est plus fabriqué

16068

Image 16068
Ce produit n’est plus fabriqué
16068

relais à durée temporisée sur ordre maintenu RTH 1 OF 24 à 240 V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 16068 est remplacée par :
Produit
Qté
A9E16068
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003
1
  • Principales
    Utilisation du relais
    Relais temporisé
    Type de temporisation
    Temporise la mise hors tension d'une charge
    Gamme
    Multi 9
    Nom du produit
    RT
    Nom de l'appareil
    RTH
    composition de contacts de signalisation
    1 F/O
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    8 A à 250 V CA
    8 A à 250 V CC
    0,01 A à 5 V CC
    Durée de l'impulsion
    > 100 ms
    Signalisation locale
    LED, flash pour temporisation
    type de réglage
    Bouton rotatif: configuration du retard
    Plage de temporistion
    0,1…360000 s
    erreur de précision
    +/- 10 %
    Précision de répétition
    +/-0,5%
    tension circuit de commande
    24...240 V CA 50/60 Hz
    24 V CC
    [Us] tension d'alimentation
    24...240 V CA à 50/60 Hz
    24 V CC
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    2
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    66 mm
    durée de vie mécanique
    5000000 cycle
    endurance électrique
    AC-1: 100000 cycle
    comportement au manque de tension
    100 ms
    type de raccordement
    Bornes type tunnel pour 2 câble(s) 1,5 mm² souple avec embout
    Bornes type tunnel pour 2 câble(s) 1,5 mm² souple sans embout
    Bornes type tunnel pour 2 câble(s) 2,5 mm² rigide avec embout
    Bornes type tunnel pour 2 câble(s) 2,5 mm² rigide sans embout
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP40
    Immunité aux micro-coupures
    20 ms
    Température de fonctionnement
    -5…55 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais2
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PEP NG160 avec bloc Vigi (Version 1.1)
    Description
    Profil Environnemental Produit
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1,000.9 KB
    Date 28/09/10
    Description
    Profil Environnemental Produit
    Solutions d'application
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 156.4 KB
    Date 07/06/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /