France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 16115
Ce produit n’est plus fabriqué

16115

Image 16115
Ce produit n’est plus fabriqué
16115

Multi 9 CT - contacteur - 2F - 16A - 24Vca

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 16115 est remplacée par :
Produit
Qté
A9C22112
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • association ancienne/nouvelle gamme impossible entre contacteurs/télérupteurs et leurs auxiliaires
1
  • Principales
    fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    CT
    fonction de l’appareil
    Circuit de commande
    Poles
    2P
    [Ie] courant assigné d'emploi
    16 A AC-7A
    composition des pôles
    2F
    type de réseau
    CA
    type de commande
    Contrôle à distance
    tension circuit de commande
    24 V CA 50 Hz
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50 Hz
    puissance maximum
    2,1 W à 250 V CA
    type de signal de commande
    Maintenu
    signalisation locale
    Indicateur de couleur
    consommation moyenne au maintien en VA
    3,8 VA
    consommation moyenne à l'appel en VA
    15 VA
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    81 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    60 mm
    couleur
    Gris
    endurance mécanique
    1000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-1
    30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5B
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: bornes type tunnel2 câble(s) 2,5 mm² souple
    Circuit de puissance: bornes type tunnel1 câble(s) 6 mm² rigide
    Télécommande: bornes type tunnel2 câble(s) 2,5 mm² souple
    Télécommande: bornes type tunnel2 câble(s) 1,5 mm² rigide
    accessoires associés
    Filtre d'interférences
    Contact auxiliaire
    Commande mixte : impulsion/maintien
    Temporisation
    code de comptabilité
    CT
    Environnement
    normes
    CEI/EN 61095
    certifications du produit
    EAC
    IMQ
    CCC
    CEBEC
    VDE
    intensité sonore
    30 dB
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    tropicalisation
    2 se conformer à EN 60947-4-1
    2 se conformer à EN 61095
    2 se conformer à CEI 1095
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…60 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP- MODULAR CONTACTOR (Version 2.0)
    Date 14/12/16
    Taille 381.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /