France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 16120
Ce produit n’est plus fabriqué

16120

Image 16120
Ce produit n’est plus fabriqué
16120

Multi 9 CT - contacteur - 3O - 16A - 220..240Vca

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 16120 est remplacée par :
Produit
Qté
A9C22813
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • association ancienne/nouvelle gamme impossible entre contacteurs/télérupteurs et leurs auxiliaires
1
  • Principales
    fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    CT
    fonction de l’appareil
    Circuit de commande
    Poles
    3P
    [Ie] courant assigné d'emploi
    16 A AC-7A
    composition des pôles
    3 ''O''
    type de réseau
    CA
    type de commande
    Contrôle à distance
    tension circuit de commande
    220/240 V CA 50 Hz
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    400 V CA 50 Hz
    puissance maximum
    3,6 W à 400 V CA
    type de signal de commande
    Maintenu
    signalisation locale
    Indicateur de couleur
    consommation moyenne au maintien en VA
    4,6 VA
    consommation moyenne à l'appel en VA
    34 VA
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    81 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    60 mm
    couleur
    Gris
    endurance mécanique
    1000000 cycle
    durée de vie électrique
    100000 cycle CEI/EN 61095 16 A 50 Hz AC-7A
    30000 cycle CEI/EN 61095 50 Hz AC-7B
    100000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-1
    30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-3
    30000 cycle EN/CEI 60947-4-1 50 Hz AC-5B
    mode de raccordement
    Circuit de puissance: bornes type tunnel2 câble(s) 2,5 mm² souple
    Circuit de puissance: bornes type tunnel1 câble(s) 6 mm² rigide
    Télécommande: bornes type tunnel2 câble(s) 2,5 mm² souple
    Télécommande: bornes type tunnel2 câble(s) 1,5 mm² rigide
    accessoires associés
    Contact auxiliaire
    Temporisation
    Filtre d'interférences
    Commande mixte : impulsion/maintien
    code de comptabilité
    CT
    Environnement
    normes
    CEI/EN 61095
    certifications du produit
    CEBEC
    CCC
    VDE
    IMQ
    EAC
    intensité sonore
    30 dB
    degré de protection IP
    IP20
    degré de pollution
    2
    tropicalisation
    2 se conformer à EN 60947-4-1
    2 se conformer à EN 61095
    2 se conformer à CEI 1095
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -5…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…60 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP- MODULAR CONTACTOR (Version 2.0)
    Date 14/12/16
    Taille 381.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /