Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Duoline
Image 16157
Ce produit n’est plus fabriqué

16157

Green premium brand logo
Image 16157
Ce produit n’est plus fabriqué
16157
Green premium brand logo

interrupteur différentiel IDClicXE 25A 30mA AC Embro

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 16157 est remplacée par :
Produit
Qté
R9ERC225
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Manette bi-matière verte et blanche et marquage différent : picto, calibres, références, non de gamme, courbe
1
  • Principales
    Gamme
    DuoLine
    Nom du produit
    DuoLine ID'clic XE
    Fonction produit
    Interrupteur différentiel
    Nom de l'appareil
    ID'clic XE
    Description des pôles
    2P
    Type
    Type AC
    Complémentaires
    Position du pôle neutre
    Gauche
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Groupe d'arrivées
    In courant assigné d'emploi
    25 A
    Type de réseau
    CA
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 61008
    technologie différentiel
    Électromécanique
    sensibilité du différentiel
    30 mA
    temporisation
    Instantané
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    3 kA 25 A
    Type de commande
    Par maneton
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    En amont: Distri'clic XE
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    92 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    73 mm
    Endurance mécanique
    10000 cycle
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel (en amont) 35 mm²
    Longueur de dénudage des fils
    13 mm
    Environnement
    Normes
    IEC 61008
    Labels qualité
    NF
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 61008
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,190 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,900 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,400 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,100 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais2
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Plug In RCCB (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    842.6 KB
    zip
    530.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.3 MB
    Date 04/12/13
    Fichiers dans le document
    stp
    842.6 KB
    zip
    530.4 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16157 : interrupteur différentiel IDClicXE 25A 30mA AC Embro
    Description
    interrupteur différentiel IDClicXE 25A 30mA AC Embro
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    interrupteur différentiel IDClicXE 25A 30mA AC Embro
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16157 : interrupteur différentiel IDClicXE 25A 30mA AC Embro
    Description
    interrupteur différentiel IDClicXE 25A 30mA AC Embro
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    interrupteur différentiel IDClicXE 25A 30mA AC Embro
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16157 : interrupteur différentiel IDClicXE 25A 30mA AC Embro
    Description
    interrupteur différentiel IDClicXE 25A 30mA AC Embro
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    interrupteur différentiel IDClicXE 25A 30mA AC Embro
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 131.9 KB
    Date 22/04/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.