Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Duoline
Image 16180
Ce produit n’est plus fabriqué

16180

Green premium brand logo
Image 16180
Ce produit n’est plus fabriqué
16180
Green premium brand logo

DuoLine XE, distri'clic répartiteurs 5 modules, 10 pas de 9mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 16180 est remplacée par :
Produit
Qté
R9EXHS05
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Passage de gris en blanc
1
  • Principales
    Gamme
    DuoLine
    Fonction produit
    Répartiteur
    Nom de l'appareil
    Distri'clic XE
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    description des lignes
    1P + N
    Length in 18 mm modules
    5
    Complémentaires
    nombre de voies
    5 voies N + 1 L
    configuration des pôles pour 1 voie
    1 1P + N
    pas de raccordement
    9 mm
    type de connecteur
    Kit enfichable
    distance entre appareils
    18 mm
    appareil de tête
    ID’clic XE
    R'clic XE
    Isolement
    Isolé
    [Ie] courant assigné d'emploi
    63 A à 40 °C
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA Ph/N
    [Ui] tension d'isolement
    250 V CA
    Mode d'installation
    Horizontale
    emplacement de montage
    Supérieur sur kit enfichable
    pas de 9 mm
    10
    Largeur
    90 mm
    Compatibilité de gamme
    DuoLine DuoLine D'clic XE
    DuoLine DuoLine ID'clic XE
    DuoLine DuoLine R'clic XE
    Opale
    Pragma
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    44 g
    Hauteur de l'emballage 1
    1 cm
    Largeur de l'emballage 1
    4,7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais2
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DistriclicXE 5 mod (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    256.5 KB
    zip
    286 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 542.5 KB
    Date 12/08/13
    Fichiers dans le document
    stp
    256.5 KB
    zip
    286 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16180 : 16180_REACH_DECLARATION
    Description
    16180_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    16180_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16180 : 16180_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    16180_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    16180_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16180 : 16180_ROHS_DECLARATION
    Description
    16180_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    16180_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 314.5 KB
    Date 11/12/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.