Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Duoline
Image 16182
Ce produit n’est plus fabriqué

16182

Image 16182
Ce produit n’est plus fabriqué
16182

DuoLine XE, distri'clic répartiteurs 13 modules, 26 pas de 9mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 16182 est remplacée par :
Produit
Qté
R9EXHS13
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Passage de gris en blanc
1
  • Principales
    Gamme
    DuoLine
    Fonction produit
    Répartiteur
    Nom de l'appareil
    Distri'clic XE
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de raccordement
    description des lignes
    1P + N
    Length in 18 mm modules
    13
    Complémentaires
    nombre de voies
    13 voies N + 1 L
    configuration des pôles pour 1 voie
    1 1P + N
    pas de raccordement
    9 mm
    type de connecteur
    Kit enfichable
    distance entre appareils
    18 mm
    appareil de tête
    ID’clic XE
    R'clic XE
    Isolement
    Isolé
    [Ie] courant assigné d'emploi
    63 A à 40 °C
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA Ph/N
    [Ui] tension d'isolement
    250 V CA
    Mode d'installation
    Horizontale
    emplacement de montage
    Supérieur sur kit enfichable
    pas de 9 mm
    26
    Largeur
    234 mm
    Compatibilité de gamme
    DuoLine DuoLine D'clic XE
    DuoLine DuoLine ID'clic XE
    DuoLine DuoLine R'clic XE
    Opale
    Pragma
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,117 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,380 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,110 dm
    Longueur de l'emballage 1
    2,340 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • anglais2
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    DistriclicXE 13 mod (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    690.9 KB
    zip
    477.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 12/08/13
    Fichiers dans le document
    stp
    690.9 KB
    zip
    477.1 KB
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 314.5 KB
    Date 11/12/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.