Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 iPRF1, PRD1
Image 16331

16331

Image 16331
16331

Acti9 - parafoudre PRD1 25r débrochable - 3P - 350V - report signalisation

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 368,95 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    range of product
    Multi 9
    Nom du produit
    Multi 9 PRD1
    Fonction produit
    Parafoudre à cartouche débrochable
    Nom de l'appareil
    PRD1 25r
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    3P
    signalisation à distance
    Avec
    composition de contacts de signalisation
    1 SD (1 C/O)
    type de parafoudre
    Réseau de distribution électrique
    schéma de liaison à la terre
    IT 230
    TN-C
    Complémentaires
    classe de parafoudre
    Type 1 + 2
    technologie du parafoudre
    MOV
    Éclateur
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230/400 V CA (+/- 10 %) à 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Mode commun: 25 kA (L/PE)
    [Imax] maximum discharge current
    Mode commun: 40 kA L/PE
    [Iimp] courant de choc
    Mode commun: 25 kA L/PE 12,5 As
    [Uc] tension maximale de service permanent
    Mode commun: 350 V L/PE
    [Up] niveau de protection en tension maximal
    Mode commun <1,5 kV type 2 L/PE
    [Ut] surtension temporaire
    1200 V N/PE 200 ms tenue
    415 V L/N 5 s tenue
    440 V L/N 7200 s mode de défaillance en sécurité
    [If] courant de suite
    25 kA mode différentiel L/N
    3 kA mode différentiel L/N
    100 A mode commun N/PE
    type de sectionneur
    Fusible à associer gG 315 A standard
    Disjoncteur associé Compact NSX100B 100 A courbe C - Icu 10 kA
    Disjoncteur associé Compact NSX100B 100 A courbe C - Icu 15 kA
    Disjoncteur associé Compact NSX100B 100 A courbe C - Icu 25 kA
    [Isccr] short-circuit current rating
    25 kA
    tension circuit de signalisation
    1 A/250 V AC
    1 A/30 V CC
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    12
    Hauteur
    90 mm
    Largeur
    108 mm
    Profondeur
    71 mm
    Poids du produit
    1010 g
    Couleur
    Gris anthracite (RAL 7016)
    Matière
    PBT (polybutylène téréphtalate)
    Temps de réponse
    <= 25 ns
    type de raccordement
    Borne du type à cage (haut ou bas) 10…35 mm² rigide
    Borne du type à cage (haut ou bas) 10…25 mm² souple
    Couple de serrage
    4,5 N.m
    Environnement
    Normes
    EN 61643-11:2012
    CEI 61643-11:2011
    Certifications du produit
    CE
    Labels qualité
    KEMA-KEUR
    Degré de protection IP
    IP40 sur face avant: se conformer à CEI 60529
    IP20 appareil seul: se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK05 se conformer à CEI 62262
    Humidité relative
    5…95 %
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    1,076 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    10 cm
    Largeur de l'emballage 1
    14 cm
    Longueur de l'emballage 1
    18 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    7
    Poids de l'emballage 2
    8,083 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français8
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.8 MB
    Date 23/02/17
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 7.2 MB
    Date 08/09/14
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 402 KB
    Date 28/04/14
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PRD1 25r 3P 350V with report A P kA (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 10/06/14
    Fichiers dans le document
    SURGE ARRESTER PRD1 350 V WITH (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    594.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 09/07/13
    Fichiers dans le document
    zip
    594.6 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 101.5 KB
    Date 10/07/19
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16331 : 16331_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    16331_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/08/20
    Description
    16331_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16331 : 16331_ROHS_DECLARATION
    Description
    16331_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/08/20
    Description
    16331_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.