France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 16339
Ce produit n’est plus fabriqué

16339

Image 16339
Ce produit n’est plus fabriqué
16339

Acti9 PRI - parafoudre protection de signal - 4 pôles - 0,3A - 48V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 16339 est remplacée par :
Produit
Qté
A9L16339
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003
1
  • Principales
    Nom de l'appareil
    PRI
    fonction produit
    Parafoudre
    nombre de lignes protégées
    4
    type de parafoudre
    Protection de signal
    Complémentaires
    signalisation à distance
    Sans
    technologie du parafoudre
    GDT
    In courant assigné d'emploi
    0,3 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    48 V CC
    courant nominal de décharge
    Mode commun: 20 kA (L/PE)
    [Uc] tension maximale de service permanent
    Mode commun: 37 V CA L/PE
    Mode commun: 53 V CC L/PE
    Mode différentiel: 37 V CA L/N
    Mode différentiel: 53 V CC L/N
    [Up] niveau de protection en tension maximal
    Mode commun <70 V type 2 L/PE
    Mode différentiel <70 V type 2 L/N
    limites de la tension de sortie
    Mode commun: < 70 V à 1 kV/µs
    [I total] courant total de décharge
    20 kA
    signalisation locale
    électrique
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    52 mm
    largeur
    17,7 mm
    profondeur
    45 mm
    couleur
    Gris clair (RAL 7035)
    matière
    PA6
    temps de réponse
    < 1 ns
    type de raccordement
    Borniers à vis-étrier (terre) 4 mm²
    Borniers à vis-étrier (phase et neutre) 4 mm²
    Environnement
    normes
    EN 61643-21
    IEC 61643-21
    degré de protection IP
    IP40
    IP20
    Tenue aux chocs IK
    IK05
    humidité relative
    5…90 %
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ECI850, serveur de Sepam CEI 61850 (Version 3)
    Date 28/02/09
    Taille 401.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /