Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Produit obsolète
Image 16500
Ce produit n’est plus fabriqué

16500

Image 16500
Ce produit n’est plus fabriqué
16500

PowerLogic, Transformateur d'intensité 40/5 A pour Câble < 21 mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 16500 est remplacée par :
Produit
Qté
METSECT5CC004
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2013
1
  • Principales
    Gamme
    PowerLogic
    Nom du produit
    CT
    Fonction produit
    Transformateur de courant
    Courant secondaire
    5 A
    Classe de précision
    Classe 3 à 1 VA
    [In] courant nominal
    40 A
    Complémentaires
    Type de transformateur de courant
    Tropicalisé pour câble
    Rapport de transformation de courant
    40/5
    Facteur de sûreté maximal
    5
    [Ue] tension assignée d'emploi
    < 720 V CA 50/60 Hz
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Par vis
    Support de montage
    Rail DIN
    Platine de montage
    Largeur
    44 mm extérieur:
    Hauteur
    65 mm extérieur:
    Profondeur
    30 mm extérieur:
    Diamètre
    21 mm
    Poids du produit
    0,2 kg
    Diamètre extérieur du câble
    21 mm - câble 0…120 mm²
    Plombage
    Avec
    Environnement
    Normes
    VDE 0414
    IEC 60044-1
    Certifications du produit
    CE
    Degré de protection IP
    IP20
    Humidité relative
    95…100 %
    Température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,192 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,600 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,550 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,850 dm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.3 MB
    Date 25/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.9 MB
    Date 18/12/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CURRENT TRANSFORMER (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    389.3 KB
    zip
    380.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 769.8 KB
    Date 18/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    389.3 KB
    zip
    380.4 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 23.3 KB
    Date 10/07/03
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16500 : 16500_REACH_DECLARATION
    Description
    16500_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    16500_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16500 : 16500_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    16500_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    16500_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16500 : 16500_ROHS_DECLARATION
    Description
    16500_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    16500_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.