Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   PF'clic
Image 16614
Ce produit n’est plus fabriqué

16614

Green premium brand logo
Image 16614
Ce produit n’est plus fabriqué
16614
Green premium brand logo

DuoLine parafoudre Combi PF'clic 10kA 1P+N avec accessoires

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 16614 est remplacée par :
Produit
Qté
R9PLC
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Manette blanche et marquage différent : picto, références, non de gamme
1
  • Principales
    range of product
    DuoLine
    Nom du produit
    DuoLine PF'clic
    Fonction produit
    Parafoudre
    Nom de l'appareil
    PF'clic
    Description des pôles
    1P + N
    signalisation à distance
    Sans
    type de parafoudre
    Réseau de distribution électrique
    schéma de liaison à la terre
    TT
    TN-S
    Complémentaires
    classe de parafoudre
    Type 2
    technologie du parafoudre
    MOV + GDT
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V +/- 10 % CA 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Mode différentiel: 5 kA (L/N)
    Mode commun: 10 kA (N/PE)
    [Imax] maximum discharge current
    Mode commun: 10 kA N/PE
    Mode différentiel: 10 kA L/N
    [Uc] tension maximale de service permanent
    Mode commun: 275 V N/PE
    Mode différentiel: 275 V L/N
    [Up] niveau de protection en tension maximal
    Mode commun <1,5 kV type 2 N/PE
    Mode différentiel <1,5 kV type 2 L/N
    [Ut] surtension temporaire
    337 V L/N 5 s tenue
    1200 V N/PE 200 ms mode de défaillance en sécurité
    442 V L/PE 5 s tenue
    [If] courant de suite
    0,1 kA mode commun N/PE
    signalisation locale
    Blanc/rouge repère
    type de sectionneur
    Disjoncteur à commande intégrée - Icu 4,5 kA
    [Isccr] short-circuit current rating
    4,5 kA
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    109,7 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    72,1 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Temps de réponse
    <= 25 ns
    type de raccordement
    Borne du type à cage (dessous) 2,5…25 mm²
    Borne du type à cage (partie supérieure) 2,5…25 mm²
    Couple de serrage
    2,5 N.m
    équipement fournis
    Câble à la terre PE pré-monté
    1 bornier intermédiaire
    1 jeu de barres précâblé au pas de 9 mm
    1 jeu de barres au pas de 18 mm
    Environnement
    Normes
    EN 61643-11:2012
    CEI 61643-11:2011
    Labels qualité
    NF
    Tenue aux chocs IK
    IK03
    Humidité relative
    5…95 %
    Température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français8
    • anglais6
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 320.3 KB
    Date 19/02/09
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 136.7 KB
    Date 11/12/13
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    COMBI PFCLIC 10 KA1PN (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    771.7 KB
    zip
    571.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.3 MB
    Date 18/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    771.7 KB
    zip
    571.3 KB
    Duoline PF clic 10 kA 1P+N (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    344.2 KB
    dwf
    3.2 KB
    dxf
    2 MB
    wmf
    12.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.3 MB
    Date 19/01/06
    Fichiers dans le document
    dwg
    344.2 KB
    dwf
    3.2 KB
    dxf
    2 MB
    wmf
    12.6 KB
    Duoline PF clic 10 kA 1P+N (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    349.3 KB
    dwf
    3.5 KB
    dxf
    2 MB
    wmf
    13.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.4 MB
    Date 19/01/06
    Fichiers dans le document
    dwg
    349.3 KB
    dwf
    3.5 KB
    dxf
    2 MB
    wmf
    13.1 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 190.9 KB
    Date 05/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16614 : 16614_REACH_DECLARATION
    Description
    16614_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    16614_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16614 : 16614_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    16614_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    16614_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16614 : 16614_ROHS_DECLARATION
    Description
    16614_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    16614_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 14/04/09
    Description
    None
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.