Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Duoline
Image 16729
Ce produit n’est plus fabriqué

16729

Green premium brand logo
Image 16729
Ce produit n’est plus fabriqué
16729
Green premium brand logo

DuoLine XE, disjoncteur D'clic 1P+N 32A, courbe C, embrochable

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 16729 est remplacée par :
Produit
Qté
R9EFC632
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Manette bi-matière verte et blanche et marquage différent : picto, calibres, références, non de gamme, courbe
1
  • Principales
    Gamme
    DuoLine
    Nom du produit
    DuoLine D'clic XE
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    D'clic XE
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    1P + N
    nombre de pôles protégés
    1
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    32 A
    Type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    Icn 3000 A
    Labels qualité
    NF
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    5...10 x In
    déclenchement magnétique
    5...10 x In
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    3000 A 100 % Icn se conformer à EN 60898
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    DuoLine XE
    pas de 9 mm
    2
    Hauteur
    83 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    70 mm
    Couleur
    Blanc (RAL 9003)
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    mode de raccordement
    Kit enfichable (haut)
    Bornes type tunnel (bas) - 1...16 mm² - souple
    Bornes type tunnel (bas) - 1...16 mm² - rigide
    Longueur de dénudage des fils
    13 mm pour bas connexion
    protection différentielle
    Sans
    Environnement
    Normes
    EN 60898
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    température de fonctionnement
    -25…40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français3
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16729 : DuoLine XE, disjoncteur D'clic 1P+N 32A, courbe C, embrochable
    Description
    DuoLine XE, disjoncteur D'clic 1P+N 32A, courbe C, embrochable
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    DuoLine XE, disjoncteur D'clic 1P+N 32A, courbe C, embrochable
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16729 : DuoLine XE, disjoncteur D'clic 1P+N 32A, courbe C, embrochable
    Description
    DuoLine XE, disjoncteur D'clic 1P+N 32A, courbe C, embrochable
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    DuoLine XE, disjoncteur D'clic 1P+N 32A, courbe C, embrochable
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16729 : DuoLine XE, disjoncteur D'clic 1P+N 32A, courbe C, embrochable
    Description
    DuoLine XE, disjoncteur D'clic 1P+N 32A, courbe C, embrochable
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    DuoLine XE, disjoncteur D'clic 1P+N 32A, courbe C, embrochable
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /