Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Duoline
Image 16737
Ce produit n’est plus fabriqué

16737

Green premium brand logo
Image 16737
Ce produit n’est plus fabriqué
16737
Green premium brand logo

CONTACTEUR CTCLIC STD 40A

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 16737 est remplacée par :
Produit
Qté
A9C20842
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Marquage différent
1
  • Principales
    application du contacteur
    Télécommande
    Gamme de produits
    DUOLINE
    Gamme
    DuoLine
    Nom du produit
    DuoLine CT'clic
    Fonction produit
    Contacteur
    Nom de l'appareil
    CT'clic
    Fonction de l’appareil
    Circuit de commande
    Description des pôles
    2P
    composition des pôles
    2F
    Type de réseau
    CA
    Labels qualité
    NF
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    40 A AC-7A
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220...240 V CA 50/60 Hz
    puissance maximum
    AC-7A: 0,002 kW à 220...240 V CA 50/60 Hz
    Type de commande
    Contrôle à distance
    type de signal de commande
    Maintenu
    tension circuit de commande
    230 V CA 50/60 Hz
    puissance au maintien
    4,6 VA
    courant démarrage alimentation
    34 VA
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    60 mm
    borne de raccordement auxiliaire
    Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 1,5 mm²
    Borne du type à cagerigide 25 mm²
    Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2,5 mm²
    Borne du type à cage 2 câble(s) souple 10 mm²
    Accessoires associés
    Sans auxiliaire
    Environnement
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    258 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,1 cm
    Largeur de l'emballage 1
    11,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    12,1 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais2
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CT 2NO (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    551.3 KB
    zip
    519.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1 MB
    Date 11/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    551.3 KB
    zip
    519.2 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16737 : 16737_REACH_DECLARATION
    Description
    16737_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    16737_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16737 : 16737_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    16737_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    16737_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16737 : 16737_ROHS_DECLARATION
    Description
    16737_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 02/07/20
    Description
    16737_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 381.6 KB
    Date 14/12/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.