France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image 16751
Commercialisé avec annonce fin de vie

Image 16751
Commercialisé avec annonce fin de vie

Multi9 ID - interrupteur différentiel - 4P - 25A - classe B - 300mA

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication : 31 mars 2019
  • Statut commercial
    Commercialisé avec annonce fin de vie
  • Prix*
    922,34 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Acti 9
    nom du produit
    Acti 9 RCCB-ID
    fonction produit
    Interrupteur différentiel
    nom de l'appareil
    RCCB-ID
    nombre de pôles
    4P
    position du pôle neutre
    Gauche
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    25 A
    type de réseau
    CA
    sensibilité du différentiel
    300 mA
    temporisation du différentiel
    Instantané
    classe de différentiel
    Type B
    pouvoir assigné de coupure et fermeture
    Im 500 A se conformer à IEC 61008
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    Inc 10 kA 25 A
    Complémentaires
    position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230/400 V
    [Ui] tension assignée d'isolement
    440 V CA 50 Hz se conformer à IEC 61008-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 61008-1
    pas de raccordement
    18 mm  :  Entre phases
    pas de 9 mm
    8
    hauteur
    86 mm
    largeur
    72 mm
    profondeur
    76 mm
    poids
    450 g
    couleur
    Gris
    durée de vie mécanique
    5000 cycle
    durée de vie électrique
    2000 cycle
    mode de raccordement
    Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...50 mm² rigid
    Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...35 mm² flexible
    Tunnel type terminals 1 cable(s) 1.5...35 mm² flexible with ferrule
    Tunnel type terminals 2 cable(s) 1.5...16 mm² flexible with ferrule
    Bornes type tunnel 2 câble(s) 1,5…16 mm² souple
    Bornes type tunnel 2 câble(s) 1,5…16 mm² rigide
    longueur de dénudage des fils
    11 mm
    couple de serrage
    3 N.m
    Environnement
    normes
    EN 61008
    IEC 61008
    VDE 0664
    degré de protection IP
    IP40 dans boîtier modulaire se conformer à IEC 60529
    IP20 se conformer à IEC 60529
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    95 % ( 55 °C )
    température de fonctionnement maximale
    -25…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.1)
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Multistandard protection UL, CSA, IEC, CCC (Version 1.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RCCB 4P 125A
    Date 07/12/12
    Taille 285.1 KB
    Date 07/12/12
    Taille 481.9 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.