Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   ID
Image 16755
Ce produit n’est plus fabriqué

16755

Image 16755
Ce produit n’est plus fabriqué
16755

Multi9 ID - interrupteur différentiel - 4P - 40A - classe B - 500mA

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 16755 est remplacée par :
Produit
Qté
A9Z66440
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 31 mars 2019
1
  • Principales
    Gamme
    Acti 9
    Nom du produit
    Acti 9 RCCB-ID
    Fonction produit
    Interrupteur différentiel
    Nom de l'appareil
    RCCB-ID
    Description des pôles
    4P
    Position du pôle neutre
    Gauche
    [In] courant assigné d'emploi
    40 A
    Type de réseau
    CA
    sensibilité du différentiel
    500 mA
    temporisation
    Instantané
    Type
    Type B
    pouvoir assigné de coupure et fermeture
    Im = 500 A se conformer à IEC 61008
    courant nominal de court-circuit conditionnel
    Inc 10 kA 40 A
    Complémentaires
    Position de l'appareillage dans l'installation
    Départ
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230/400 V
    [Ui] tension d'isolement
    440 V CA 50 Hz se conformer à IEC 61008-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 61008-1
    pas de 9 mm
    8
    Hauteur
    86 mm
    Largeur
    72 mm
    Profondeur
    76 mm
    Poids du produit
    450 g
    Couleur
    Gris
    Endurance mécanique
    5000 cycle
    Endurance électrique
    2000 cycle
    type de raccordement
    Bornes type tunnel2 câble(s) 1,5…16 mm² souple
    Bornes type tunnel2 câble(s) 1,5…16 mm² rigide
    Bornes type tunnel1 câble(s) 1,5…50 mm² rigide
    Bornes type tunnel1 câble(s) 1,5…35 mm² souple
    Bornes type tunnel1 câble(s) 1,5…35 mm² flexible avec embout
    Bornes type tunnel2 câble(s) 1,5…16 mm² flexible avec embout
    Longueur de dénudage des fils
    11 mm
    Couple de serrage
    3 N.m
    Environnement
    Normes
    IEC 61008
    VDE 0664
    EN 61008
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -25…40 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,470 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,750 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,750 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,900 dm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.1 MB
    Date 23/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    722.3 KB
    zip
    377.7 KB
    RCCB 4P 125A
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 767.1 KB
    Date 29/11/12
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16755 : 16755_REACH_DECLARATION
    Description
    16755_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    16755_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16755 : 16755_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    16755_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    16755_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16755 : 16755_ROHS_DECLARATION
    Description
    16755_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    16755_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.