Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Duoline
Image 16772
Ce produit n’est plus fabriqué

16772

Green premium brand logo
Image 16772
Ce produit n’est plus fabriqué
16772
Green premium brand logo

Inter Iclic 20A 1P 230V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 16772 est remplacée par :
Produit
Qté
R9PS120
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Marquage différent
1
  • Principales
    range of product
    DuoLine
    Nom du produit
    DuoLine I'clic
    Fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    Nom de l'appareil
    I'clic
    Fonction de l’appareil
    Interrupteur
    Description des pôles
    1P
    Aptitude au sectionnement
    Oui
    Labels qualité
    NF
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    20 A à 250 V CA 50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50/60 Hz
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    2
    Endurance électrique
    AC-22: 30000 cycle cos φ = 0.6
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel - 1 x 10 mm² - souple sans embout
    Bornes type tunnel - 1 x 10 mm² - rigide sans embout
    Bornes type tunnel - 2 x 4 mm² - souple sans embout
    Bornes type tunnel - 2 x 4 mm² - rigide sans embout
    Bornes type tunnel - 1 x 6 mm² - souple sans embout
    Bornes type tunnel - 1 x 6 mm² - rigide sans embout
    Bornes type tunnel - 2 x 2,5 mm² - souple sans embout
    Bornes type tunnel - 2 x 2,5 mm² - rigide sans embout
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    52 g
    Hauteur de l'emballage 1
    7,6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    1,8 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais3
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI9 ISW SWITCH 1P (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    299.8 KB
    zip
    279 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 578.8 KB
    Date 09/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    299.8 KB
    zip
    279 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16772 : Inter Iclic 20A 1P 230V
    Description
    Inter Iclic 20A 1P 230V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Inter Iclic 20A 1P 230V
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16772 : Inter Iclic 20A 1P 230V
    Description
    Inter Iclic 20A 1P 230V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Inter Iclic 20A 1P 230V
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16772 : Inter Iclic 20A 1P 230V
    Description
    Inter Iclic 20A 1P 230V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Inter Iclic 20A 1P 230V
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 88.4 KB
    Date 29/11/16
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 104.4 KB
    Date 29/11/16
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.