France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Duoline
Image 16773
Ce produit n’est plus fabriqué

16773

Image 16773
Ce produit n’est plus fabriqué
16773

Inter Iclic 32A 2P 400V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2018
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 16773 est remplacée par :
Produit
Qté
R9PS232
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Marquage différent
1
  • Principales
    range of product
    DuoLine
    nom du produit
    DuoLine I'clic
    fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    Nom de l'appareil
    I'clic
    fonction de l’appareil
    Interrupteur
    description des pôles
    2P
    aptitude au sectionnement
    Oui
    labels qualité
    NF
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    32 A à 415 V CA 50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    415 V CA 50/60 Hz
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    2
    endurance électrique
    AC-22: 30000 cycle cos φ = 0.6
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel - 1 x 10 mm² - souple sans embout
    Bornes type tunnel - 1 x 10 mm² - rigide sans embout
    Bornes type tunnel - 2 x 4 mm² - souple sans embout
    Bornes type tunnel - 2 x 4 mm² - rigide sans embout
    Bornes type tunnel - 1 x 6 mm² - souple sans embout
    Bornes type tunnel - 1 x 6 mm² - rigide sans embout
    Bornes type tunnel - 2 x 2,5 mm² - souple sans embout
    Bornes type tunnel - 2 x 2,5 mm² - rigide sans embout
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI9 ISW SWITCH 2P (Version 1.0)
    Date 09/07/13
    Taille 347.6 KB
    Date 09/07/13
    Taille 300.6 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EoLI-SWITCH TI TIM 20A 2P+RED LIGHT (Version 1.0)
    Date 29/11/16
    Taille 88.4 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP-SWITCH TI TIM 20A 2P+RED LIGHT (Version 2.0)
    Date 29/11/16
    Taille 104.4 KB
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /