Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Acti9 iPC
Image 16776
Ce produit n’est plus fabriqué

16776

Image 16776
Ce produit n’est plus fabriqué
16776

DuoLine prise de courant PC'clic 250V 16A 2P+T

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 16776 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
R9PCS616
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Solution unitaire : prise de courant 2P+T
1
R9ECS616
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Solution combiné pour Resi9 XE : disjoncteur 16A + 2 prises de courant 2P+T en un seul bloc et embrochable
1
  • Principales
    range of product
    DuoLine
    Nom du produit
    DuoLine PC'clic
    Fonction produit
    Prise de courant modulaire
    Nom de l'appareil
    PC'clic
    Description des pôles
    2P+T
    standard de prise
    Français
    Complémentaires
    [In] courant nominal
    16 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA 50/60 Hz
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    5
    Hauteur
    84 mm
    Largeur
    45 mm
    Profondeur
    60 mm
    Poids
    98 g
    Couleur
    Blanc
    signalisation locale
    DEL témoin lumineux de présence de tension durée de vie: 100000 H
    mode de raccordement
    Borne du type à cage1 câble(s) 6 mm² souple
    Borne du type à cage1 câble(s) 10 mm² rigide
    Borne du type à cage1 câble(s) 10 mm² souple
    Borne du type à cage1 câble(s) 6 mm² rigide
    Borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm² souple
    Borne du type à cage2 câble(s) 4 mm² souple
    Borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm² rigide
    Borne du type à cage2 câble(s) 4 mm² rigide
    Longueur de dénudage des fils
    13 mm
    Couple de serrage
    1,2 N.m
    Environnement
    Normes
    NF C 61-303
    NF C 15-100
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    104 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    6,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    8,3 cm
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français5
    • anglais2
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 682.8 KB
    Date 31/01/17
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    250V 16A 2P T (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    335.2 KB
    zip
    396.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 731.6 KB
    Date 11/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    335.2 KB
    zip
    396.4 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16776 : DIN socket PC - 2P+E - 16A - 250VAC - NFC 15100
    Description
    DIN socket PC - 2P+E - 16A - 250VAC - NFC 15100
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    DIN socket PC - 2P+E - 16A - 250VAC - NFC 15100
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16776 : DIN socket PC - 2P+E - 16A - 250VAC - NFC 15100
    Description
    DIN socket PC - 2P+E - 16A - 250VAC - NFC 15100
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    DIN socket PC - 2P+E - 16A - 250VAC - NFC 15100
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16776 : DIN socket PC - 2P+E - 16A - 250VAC - NFC 15100
    Description
    DIN socket PC - 2P+E - 16A - 250VAC - NFC 15100
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    DIN socket PC - 2P+E - 16A - 250VAC - NFC 15100
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.