Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Duoline
Image 16837
Ce produit n’est plus fabriqué

16837

Image 16837
Ce produit n’est plus fabriqué
16837

sonnerie SOclic 8 12V

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2018
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 16837 est remplacée par :
Produit
Qté
R9PCBB
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2017
  • Marquage différent
1
  • Principales
    range of product
    DuoLine
    Nom du produit
    DuoLine SO'clic
    Fonction produit
    Sonnerie
    Nom de l'appareil
    SO'clic
    Complémentaires
    [Us] tension d'alimentation
    8...12 V CA à 50/60 Hz
    Puissance consommée en VA maximale
    3,6 VA
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    2
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    18 mm
    Profondeur
    72 mm
    Poids du produit
    77 g
    borne de raccordement auxiliaire
    Bornes type tunnelrigide 4 mm²
    Bornes type tunnelsouple 4 mm²
    Bornes type tunnelflexible avec embout 4 mm²
    Longueur de dénudage des fils
    12 mm pour bas connexion
    Couple de serrage
    1,3 N.m
    Environnement
    Pression acoustique
    80 dB
    type de son
    Sonnerie
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    Température de fonctionnement
    -10…40 °C
    Température ambiante de stockage
    -25…60 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,060 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,850 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,180 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,660 dm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français4
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    RO'clic bell (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 435.8 KB
    Date 13/06/16
    Fichiers dans le document
    Bell (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    387.6 KB
    zip
    422.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 810 KB
    Date 11/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    387.6 KB
    zip
    422.3 KB
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16837 : sonnerie SOclic 8 12V
    Description
    sonnerie SOclic 8 12V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/08/20
    Description
    sonnerie SOclic 8 12V
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16837 : sonnerie SOclic 8 12V
    Description
    sonnerie SOclic 8 12V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/08/20
    Description
    sonnerie SOclic 8 12V
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.