Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Duoline
Image 16892
Ce produit n’est plus fabriqué

16892

Image 16892
Ce produit n’est plus fabriqué
16892

TRANSFO TRCLIC 8VA 8-12V

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    type de transformateur
    Petit transformateur
    Gamme
    DuoLine
    Gamme de produits
    DUOLINE
    Nom du produit
    DuoLine TR'clic
    Fonction produit
    Transformateur
    Nom de l'appareil
    TR'clic
    Normes
    EN 60742
    Certifications du produit
    NF
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA 50/60 Hz
    tension de sortie
    8/12 V: +/- 15 % en charge
    Protection court-circuit sortie
    Intégré
    Puissance nominale
    8 VA
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    89 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    60 mm
    borne de raccordement auxiliaire
    Bornes type tunnel 4 mm²
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    271 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,6 cm
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français6
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 83.7 KB
    Date 09/05/12
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    TR'clic bell (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 788 KB
    Date 13/06/16
    Fichiers dans le document
    bell transformer 8 12V 8VA (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    452.9 KB
    zip
    409.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 861.9 KB
    Date 26/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    452.9 KB
    zip
    409.1 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16892 : 16892_REACH_DECLARATION
    Description
    16892_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    16892_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16892 : 16892_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    16892_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    16892_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    16892 : 16892_ROHS_DECLARATION
    Description
    16892_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    16892_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.