France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher ME
Image 17065
Ce produit n’est plus fabriqué

17065

Image 17065
Ce produit n’est plus fabriqué
17065

Acti9 ME1- compteur d énergie monophasé modulaire - 230V - 0..63A

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 17065 est remplacée par :
Produit
Qté
A9MEM2100
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
1
  • Principales
    gamme
    PowerLogic
    range of product
    ME
    Nom de l'appareil
    ME1
    fonction produit
    Compteur d'énergie active
    Complémentaires
    description des pôles
    1P + N
    type de mesure
    Puissance active
    fonction de l’appareil
    Sous-facturation
    classe de précision
    Classe 1 énergie active se conformer à IEC 62053-21
    input type
    Entrée direct
    [In] courant nominal
    63 A
    tension nominale
    230 V +/- 20 %
    fréquence du réseau
    60 Hz
    50 Hz
    type de technologie
    Électronique
    type d'afficheur
    Afficheur LCD
    valeur maximale mesurée
    999,99 MWh
    signalisation locale
    Jaune voyant lumineux: mesurage et activité
    puissance consommée en VA
    2,5 VA
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel16 mm² bas
    Bornes type tunnel6 mm² haut
    normes
    IEC 61036
    Environnement
    degré de protection IP
    Face avant: IP40
    pas de 9 mm
    4
    largeur
    36 mm
    hauteur
    81 mm
    profondeur
    65 mm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • russe
    • norvégien
    • allemand
    • hongrois
    • suédois
    • néerlandais
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • finnois
    • danois
    • italien
    • tchèque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PowerLogic Catalog - 260 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.4)
    PowerLogic Catalogue - 260 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.4)
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Version 3.0)
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Version 3.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Compteur d’énergie active - ME1 - ME1z - ME1zr (Version 03)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CH/CI/CMA-CMV/IM100/UM100 (Version 1.0)
    Date 15/07/03
    Taille 29 KB
    CH/CI/CMA-CMV/IM100/UM100 (Version 1.0)
    Date 10/07/03
    Taille 22.7 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Date 30/01/14
    Taille 66.9 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /