France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image 170AAI03000

170AAI03000

Image 170AAI03000
170AAI03000

Modicon Momentum - entrée analogique distribuée - 8 entrées différentiel

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    822,10 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Base d'entrée analogique
    nombre d'entrées analogiques
    8
    type d'entrée analogique
    Différentiel
    plage entrées analogiques
    +/- 20 mA 14 bits + signe 250 kOhm
    4...20 mA 15 bits + signe 250 kOhm
    +/- 10 V 14 bits + signe > 0,1 kOhm
    +/- 5 V 14 bits + signe > 0,1 kOhm
    1...5 V 15 bits + signe > 0,1 kOhm
    Complémentaires
    format des données
    16 bits complets signés
    erreur de précision absolue
    +/- 0,13 % de l’échelle 25 °C 1...5 V
    +/- 0,19 % de l’échelle 60 °C 1...5 V
    +/- 0,21 % de l’échelle 25 °C +/- 5 V
    +/- 0,26 % de l’échelle 60 °C +/- 5 V
    +/- 0,27 % de l’échelle 25 °C +/- 10 V
    +/- 0,27 % de l’échelle 25 °C 4...20 mA
    +/- 0,32 % de l’échelle 25 °C +/- 20 mA
    +/- 0,32 % de l’échelle 60 °C +/- 10 V
    +/- 0,38 % de l’échelle 60 °C 4...20 mA
    +/- 0,41 % de l’échelle 60 °C +/- 20 mA
    temps de conversion
    12 ms 8
    isolement entre voies
    +/- 200 V CC pendant 1 minute
    isolement entre voies et terre
    500 V CA pendant 1 minute
    isolement entre voies et bus
    500 V CA pendant 1 minute
    tension de mode commun admissible
    100 V 47...63 Hz CC entre les canaux et la masse
    250 V 47...63 Hz CA entre les canaux et la masse
    rejet de mode commun
    > 80 dB entre les canaux et la masse
    besoin en puissance externe
    < 382 mA CC
    20,4…28,8 V CC
    24 V CC
    protection inversion de polarité
    Interne
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Prêt: 1 LED (vert)
    Statut du canal: 8 LEDs
    raccordement électrique
    2 connecteurs pour les borniers amovibles
    profondeur
    47,5 mm
    hauteur
    125 mm
    largeur
    141,5 mm
    poids du produit
    0,215 kg
    Environnement
    normes
    EN 50081-2
    IEC 1131
    certifications du produit
    FM class 1, division 2
    CSA
    UL
    traitement de protection
    TC
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact se conformer à IEC 801-2
    8 kV dans l'air se conformer à IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz se conformer à IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Version 08)
    170AAI03000 8 analog inputs module, single ended (Version 06)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 21)
    Modicon Momentum - Embase d'E/S, Guide de l'utilisateur (Version 39)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABS_00-LD186857-4_PREMIUM_JUN2014 (Version 1.0)
    Date 04/12/14
    Taille 1.4 MB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 11/08/17
    Taille 113.9 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 20/07/16
    Taille 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 28/08/13
    Taille 87.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum, entrées-sorties analogiques (Version 7.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /