Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Modicon Momentum
Image 170ADM37010

170ADM37010

Green premium brand logo
Image 170ADM37010
170ADM37010
Green premium brand logo

Modicon Momentum - module E/S TOR - transistorisé 16 entrées 24Vcc - 8 sorties

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 399,63 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    Fonction produit
    Base d'E/S statique numérique CC
    groupe de voies
    4 groupes de 4 entrées
    2 groupes de 4 sorties
    nombre entrées TOR
    16 se conformer à CEI 1131-2 Type 1
    type d'entrée numérique
    Positif
    tension entrées numériques
    24 V DC
    nombre sorties numériques
    8
    type de sortie numérique
    Interrupteur statique
    tension de sortie numérique
    <= 30 V CC
    24 V CC
    logique de sortie numérique
    Positive
    Traitement de protection
    TC
    Complémentaires
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    Limites de la tension d'entrée
    - 3...30 V
    tension état 0 garanti
    -3…5 V
    tension état 1 garanti
    11…30 V
    état actuel 0 garanti
    <= 1,2 mA
    état actuel 1 garanti
    >= 2,5 mA
    résistance d'entrée
    4 kOhm
    courant de sortie TOR
    16 A par module
    2 A par point
    8 A par groupe
    courant de fuite maximum
    1 mA à 24 V (circuit de sortie)
    courant de crête en sortie
    2,8 A
    type de faute
    Court-circuit à la sortie
    Surintensité à la sortie
    temps de réponse
    < 0,1 ms de l'état 0 à l'état 1 en sortie
    < 0,1 ms de l'état 1 à l'état 0 en sortie
    2,2 ms de l'état 0 à l'état 1 en entrée
    3,3 ms de l'état 1 à l'état 0 en entrée
    isolement entre voies et bus
    500 V CA
    puissance dissipée
    6,5 W
    <= 10 W
    Marquage
    CE
    description des bornes API n°1
    (11)IN_DIS#11
    (M-)PW_NEG
    (L+)PW_POS
    (7)IN_DIS#7
    (15)IN_DIS#15
    (16)IN_DIS#16
    (1)IN_DIS#1
    (4)IN_DIS#4
    (6)IN_DIS#6
    (14)IN_DIS#14
    (13)IN_DIS#13
    (5)IN_DIS#5
    TB
    (12)IN_DIS#12
    (10)IN_DIS#10
    (8)IN_DIS#8
    (2)IN_DIS#2
    (3)IN_DIS#3
    (9)IN_DIS#9
    description des bornes API n°2
    (5)OUT_DIS#5
    (1)OUT_DIS#1
    (2)OUT_DIS#2
    (4)OUT_DIS#4
    (6)OUT_DIS#6
    (8)OUT_DIS#8
    (7)OUT_DIS#7
    (3)OUT_DIS#3
    (1L+)PW_POS
    (2L+)PW_POS
    TB_1
    consommation électrique
    250 mA à 24 V CC
    Profondeur
    47,5 mm
    Hauteur
    141,5 mm
    Largeur
    125 mm
    Poids du produit
    0,22 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    Tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact se conformer à IEC 801-2
    8 kV dans l'air se conformer à IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz se conformer à IEC 801-3
    Température de fonctionnement
    0…60 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Humidité relative
    95 % sans condensation
    Altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    394 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    18 cm
    Longueur de l'emballage 1
    26 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    4,381 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français9
    • anglais12
    • allemand4
    • espagnol4
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Version 08)
    Description
    Recently revised to meet new Interbus standards for electrical noise immunity, select Momentum products have been updated with an additional ground screw. This second ground screw is being added to all new and upgraded Momentum products.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 573.7 KB
    Date 01/10/10
    Description
    Recently revised to meet new Interbus standards for electrical noise immunity, select Momentum products have been updated with an additional ground screw. This second ground screw is being added to all new and upgraded Momentum products.
    170LNT71000 DeviceNet Communication Adapter, Read Me First (Version 05)
    Description
    This is to notify users of the 170 LNT 710 00 DeviceNet communication adapter that the exec. has been updated from version 1.20 to version 1.41.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 21.7 KB
    Date 01/06/09
    Description
    This is to notify users of the 170 LNT 710 00 DeviceNet communication adapter that the exec. has been updated from version 1.20 to version 1.41.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Modicon Momentum - Embase d'E/S, Guide de l'utilisateur (Version 40)
    Description
    Ce manuel contient des informations complètes relatives aux embases Momentum. Il ne comporte que des références très brèves aux autres composants Momentum, y compris les processeurs, les adaptateurs optionnels et les adaptateurs de communication.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.7 MB
    Date 01/10/19
    Description
    Ce manuel contient des informations complètes relatives aux embases Momentum. Il ne comporte que des références très brèves aux autres composants Momentum, y compris les processeurs, les adaptateurs optionnels et les adaptateurs de communication.
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Version 22)
    Description
    This manual contains complete information about the Momentum I/O bases. It contains only passing references to other Momentum components, including processor adapters, option adapters, and communication adapters.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.4 MB
    Date 01/10/19
    Description
    This manual contains complete information about the Momentum I/O bases. It contains only passing references to other Momentum components, including processor adapters, option adapters, and communication adapters.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Description
    CSA pour emplacements normaux
    prp.document.label.format pdf
    Taille 113.9 KB
    Date 11/08/17
    Description
    CSA pour emplacements normaux
    prp.document.label.format pdf
    Taille 277.3 KB
    Date 09/02/18
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    Description
    UL certificate for USA and Canada
    prp.document.label.format zip
    Taille 343.5 KB
    Date 17/12/19
    Fichiers dans le document
    Description
    UL certificate for USA and Canada
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Premium automation platform - Momentum analog I/O bases (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dxf
    36 KB
    dwf
    1.1 KB
    wmf
    6.6 KB
    dwg
    33.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 77.1 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    36 KB
    dwf
    1.1 KB
    wmf
    6.6 KB
    dwg
    33.4 KB
    Premium automation platform - Momentum discrete I/O bases (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dxf
    90.1 KB
    dwf
    2 KB
    wmf
    33.9 KB
    dwg
    50.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 176.8 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    90.1 KB
    dwf
    2 KB
    wmf
    33.9 KB
    dwg
    50.7 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Description
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    prp.document.label.format pdf
    Taille 87.5 KB
    Date 28/08/13
    Description
    Australian Communications and Media Authority (ACMA)
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Description
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 469.1 KB
    Date 20/07/16
    Description
    Manufacturer's Declaration of Conformity
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    170ADM37010 : 170ADM37010_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    170ADM37010_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/08/20
    Description
    170ADM37010_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    170ADM37010 : 170ADM37010_ROHS_DECLARATION
    Description
    170ADM37010_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/08/20
    Description
    170ADM37010_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 247.2 KB
    Date 01/06/14
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/06/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.