France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Modicon Momentum
Image 170INT11000

170INT11000

Image 170INT11000
170INT11000

Modicon Momentum - adaptateur comm. Génération Interbus SUPI 2 - paire torsadée

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    215,78 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
    fonction produit
    Adaptateur de communication Interbus
    protocole de communication
    Interbus génération SUPI 2
    méthode d'accès
    Registre à décalage continu
    Maître /esclave
    vitesse de transmission
    500 kbit/s
    support de transmission
    Paire torsadée
    Complémentaires
    topologie
    Bague
    nombre de périphériques par segment
    0…254
    distance maximale entre les appareils
    12800 m
    400 m entre deux modules
    état défaillant
    Sécurité intégrée
    paramètres de contrôle
    CRC-16
    alimentation
    Depuis la base d'E/S
    marquage
    CE
    signalisation locale
    Activation du bus (BA): 1 LED (vert)
    Contrôle du bus distant (RC): 1 LED (vert)
    Bus distant désactivé (RD): 1 LED (vert)
    raccordement électrique
    2 connecteurs SUB-D 9 pour la connexion d'Interbus
    format du module
    Standard
    poids du produit
    0,07 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    FM class 1, division 2
    CSA
    degré de protection IP
    IP20
    traitement de protection
    TC
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact se conformer à IEC 801-2
    8 kV dans l'air se conformer à IEC 801-2
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m 80...1000 MHz se conformer à IEC 801-3
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    humidité relative
    95 % sans condensation
    altitude de fonctionnement
    <= 5000 m
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    170AAI14000 16 analog inputs module, single ended (Version 03)
    170AAI52040 4 analog inputs module (Version 03)
    Date 01/11/09
    Taille 1.4 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ABS_00-LD186857-4_PREMIUM_JUN2014 (Version 1.0)
    Date 04/12/14
    Taille 1.4 MB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Version 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Version 1.0)
    Date 11/08/17
    Taille 113.9 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Version 1.0)
    Date 20/07/16
    Taille 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Version 1.0)
    Date 28/08/13
    Taille 87.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /