Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Multi 9
Image 17451
Ce produit n’est plus fabriqué

17451

Green premium brand logo
Image 17451
Ce produit n’est plus fabriqué
17451
Green premium brand logo

Multi9 C60 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 0,5A - courbe D

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2019
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Multi 9
    Nom du produit
    Multi 9 C60
    Fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    C60 UL1077
    Fonction de l’appareil
    Distribution
    Description des pôles
    2P
    nombre de pôles protégés
    2
    position du pôle neutre
    Gauche
    In courant assigné d'emploi
    0,5 A à 25 °C
    Type de réseau
    CA
    CC
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    D
    pouvoir de coupure
    6 kA Icu à 440 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
    10 kA Icu à 415 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
    20 kA Icu à 240 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
    6 kA Icu à 440 V CA se conformer à GB 14048.2
    10 kA Icu à 415 V CA se conformer à GB 14048.2
    20 kA Icu à 240 V CA se conformer à GB 14048.2
    10 kA AIR à 240 V CA se conformer à UL 1077
    5 kA AIR à 480Y/277 V CA se conformer à UL 1077
    10 kA AIR à 125 V CC se conformer à UL 1077
    10 kA Icu à 125 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2
    10 kA Icu à 125 V CC se conformer à GB 14048.2
    10 kA AIR à 240 V CA se conformer à CSA C22.2 No 235
    5 kA AIR à 480Y/277 V CA se conformer à CSA C22.2 No 235
    10 kA AIR à 125 V CC se conformer à CSA C22.2 No 235
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
    Complémentaires
    Fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    415 V CA
    240 V CA
    440 V CA
    125 V CC
    limite de déclenchement magnétique
    12 x In +/- 20 % CA
    17 x In +/- 20 % CC
    classe de limitation
    3 se conformer à EN/CEI 60947-2
    [Ui] tension d'isolement
    500 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/CEI 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    Type de commande
    Par maneton
    Signalisation locale
    Indication ON/OFF
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Oui
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    81 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    73 mm
    Poids du produit
    0,22 kg
    Couleur
    Gris
    Endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    mode de raccordement
    Borne du type à cage (haut ou bas)2,5…25 mm² (AWG 14...AWG 4) - rigide
    Longueur de dénudage des fils
    14 mm pour haut ou bas connexion
    Couple de serrage
    2,5 N.m haut ou bas
    Environnement
    Normes
    UL 1077
    GB 14048.2
    EN/CEI 60947-2
    CSA C22.2 No 235
    Certifications du produit
    UR
    CSA
    CCC
    CEI
    Degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    Degré de pollution
    3 se conformer à EN/CEI 60947-2
    Catégorie de surtension
    IV
    Tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -30…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français4
    • anglais2
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 205.3 KB
    Date 04/07/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    17451 : Multi9 C60 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 0,5A - courbe D
    Description
    Multi9 C60 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 0,5A - courbe D
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    Multi9 C60 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 0,5A - courbe D
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    17451 : Multi9 C60 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 0,5A - courbe D
    Description
    Multi9 C60 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 0,5A - courbe D
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    Multi9 C60 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 0,5A - courbe D
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    17451 : Multi9 C60 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 0,5A - courbe D
    Description
    Multi9 C60 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 0,5A - courbe D
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/04/20
    Description
    Multi9 C60 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 0,5A - courbe D
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 98.6 KB
    Date 11/10/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /