France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 18053
Ce produit n’est plus fabriqué

18053

Image 18053
Ce produit n’est plus fabriqué
18053

disjoncteur Réflex XC40 4P 16 A courbe D commande 220 à 240 V CA

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction de l’appareil
    Contrôle
    Distribution
    gamme
    Multi 9
    Nom de l'appareil
    Reflex XC40
    fonction produit
    Disjoncteur à commande intégrée
    description des pôles
    4P
    nombre de pôles protégés
    4
    type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    D
    Complémentaires
    In courant assigné d'emploi
    16 A à 30 °C
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    400...415 V CA 50/60 Hz
    déclenchement magnétique
    10...14 x In
    pouvoir de coupure
    4,5 kA Icn à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60898
    4,5 kA Icu à 400 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC 60947-2
    puissance maximum
    4 kW
    type de commande
    Contrôle à distance par impulsion
    Contrôle à distance par commande permanente
    Par maneton
    type de signal de commande
    Impulsion
    Maintenu
    durée de l'impulsion
    >= 250 ms
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    tension circuit de commande
    220...240 V CA 50/60 Hz
    courant démarrage alimentation
    360 VA 30 ms
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    12
    hauteur
    95 mm
    largeur
    108 mm
    profondeur
    73,5 mm
    poids du produit
    0,62 kg
    endurance électrique
    60000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    verrouillages optionnels
    Cadenassage sur position OFF
    type de raccordement
    Bornes type tunnel16 mm² souple
    Bornes type tunnel25 mm² rigide
    borne de raccordement auxiliaire
    Télécommande: bornes type tunnel 1,5 mm²
    Signalisation: bornes type tunnel 1,5 mm²
    longueur de dénudage des fils
    Circuit de puissance: 13,2 mm
    couple de serrage
    Télécommande: 0,4 N.m
    Signalisation: 0,4 N.m
    Circuit de puissance: 1,8 N.m
    protection différentielle
    Bloc séparé
    Environnement
    normes
    IEC 60947-2
    IEC 60898
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /