Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Produit obsolète
Image 18071
Ce produit n’est plus fabriqué

18071

Image 18071
Ce produit n’est plus fabriqué
18071

Multi 9 - commutateur à 2 positions CM - modulaire - 2OF - 20A - 250V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence 18071 est remplacée par :
Produit
Qté
A9E18071
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003
1
  • Principales
    Fonction produit
    Commutateur linéaire
    Nom de l'appareil
    CM
    Fonction de l’appareil
    Commande de circuit électrique
    Description des contacts
    2 "O/F"
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    Normes
    CEI 60669-1
    IEC 60947-5-1
    Labels qualité
    NF
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    20 A
    type de commande
    Par maneton 2 positions
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Partie supérieure: Clario
    Partie supérieure: Librio
    Partie supérieure: ProDis
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    82 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    75 mm
    Couleur
    Gris
    Endurance électrique
    AC-22: 30000 cycle
    type de raccordement
    Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 0,5…2,5 mm² souple avec extrémité de câble
    Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 0,5…2,5 mm² souple sans extrémité de câble
    Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 0,5…2,5 mm² rigide avec extrémité de câble
    Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 0,5…2,5 mm² rigide sans extrémité de câble
    Longueur de dénudage des fils
    9 mm pour dessous connexion
    Couple de serrage
    1 N.m dessous
    Environnement
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,088 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,900 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,360 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,750 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues1
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CHANGEOVER SWITCH 3 POS 20A 230V (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    459.1 KB
    zip
    475.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 934.9 KB
    Date 18/07/13
    Fichiers dans le document
    stp
    459.1 KB
    zip
    475.8 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.