Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image 18074
Ce produit n’est plus fabriqué

18074

Image 18074
Ce produit n’est plus fabriqué
18074

Multi 9 - commutateur à 3 positions CM - modulaire - 2OF - 20A - 250V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 18074 est remplacée par :
Produit
Qté
A9E18074
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003
1
  • Principales
    Fonction produit
    Commutateur linéaire
    Nom de l'appareil
    CM
    Fonction de l’appareil
    Commande de circuit électrique
    Description des contacts
    2 "O/F"
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    Normes
    IEC 60947-5-1
    CEI 60669-1
    Labels qualité
    NF
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    20 A
    type de commande
    Par maneton 3 positions
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Partie supérieure: Clario
    Partie supérieure: Librio
    Partie supérieure: ProDis
    pas de 9 mm
    4
    Hauteur
    82 mm
    Largeur
    36 mm
    Profondeur
    75 mm
    Couleur
    Gris
    endurance électrique
    AC-22: 30000 cycle
    type de raccordement
    Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 0,5…2,5 mm² souple avec extrémité de câble
    Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 0,5…2,5 mm² souple sans extrémité de câble
    Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 0,5…2,5 mm² rigide avec extrémité de câble
    Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 0,5…2,5 mm² rigide sans extrémité de câble
    Longueur de dénudage des fils
    9 mm pour dessous connexion
    Couple de serrage
    1 N.m dessous
    Environnement
    Tropicalisation
    2
    Humidité relative
    95 % à 55 °C
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues1
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ACTI9 ISSW (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    zip
    598.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.3 MB
    Date 09/07/13
    Fichiers dans le document
    zip
    598.2 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /