France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Multi 9
Image 18311
Ce produit n’est plus fabriqué

18311

Image 18311
Ce produit n’est plus fabriqué
18311

commande motorisée Multi 9 Tm60 34P 230 V 50 à 60 Hz

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 18311 est remplacée par :
Produit
Qté
A9C70114
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • Pour disjoncteur tri ou tétra polaire. Mixage ancienne - nouvelle gamme impossible
1
  • Principales
    fonction produit
    Auxiliaire de télécommande
    Nom de l'appareil
    Tm60
    Complémentaires
    type de commande
    Contrôle à distance maintenu 230 V CA 50/60 Hz
    Déconnexion de la bobine
    temps de réponse
    1 s (ouverture)
    2 s (fermeture)
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    7
    hauteur
    81 mm
    largeur
    135 mm
    profondeur
    45 mm
    poids du produit
    0,31 kg
    conformité
    3P DT40
    4P DT40
    3P + N C60
    3P + N DT40
    3P DT60
    4P DT60
    4P C60
    3P + N DT60
    4P iDPN
    3P + N iDPN
    3P iDPN
    3P C60
    Environnement
    normes
    IEC 60947-2
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP NG160 avec bloc Vigi (Version 1.1)
    Date 28/09/10
    Taille 1,000.9 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /