France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image 18320
Ce produit n’est plus fabriqué

18320

Image 18320
Ce produit n’est plus fabriqué
18320

Multi 9 - voyant modulaire V -DEL intégrée - rouge - 110..230V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence 18320 est remplacée par :
Produit
Qté
A9E18320
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2011
  • Changement couleur gris RAL7035 vers Blanc RAL 9003
1
  • Principales
    fonction produit
    Éclairage pilote modulaire
    Nom de l'appareil
    V
    [Us] tension d'alimentation
    110...230 V CA à 50/60 Hz
    Complémentaires
    indicator light
    LED rouge, durée de vie 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consumption 0,3 W)
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Partie supérieure: ProDis
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    82 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    69,5 mm
    borne de raccordement auxiliaire
    Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2,5 mm² avec embout de câble
    Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2,5 mm² sans embout de câble
    Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 2,5 mm² avec embout de câble
    Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 2,5 mm² sans embout de câble
    Environnement
    normes
    IEC 60947-5-1
    degré de protection IP
    IP2
    IPxx B
    degré de pollution
    3
    tropicalisation
    2
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    température de fonctionnement
    -20…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…100 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Pages de catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Comment déclencher à distance et signaler la position d'un interrupteur différentiel ? (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    ENVPEP110260EN (Version 1.0)
    Date 03/07/11
    Taille 402.8 KB
    PEP - PUSHBUTTON (Version 2.0)
    Date 12/12/17
    Taille 424 KB
    Solutions d'application
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    How to manage water heating in public buildings ? (Version 2.0)
    How to control outdoor lighting by motion detection, a twilight switch and impulse relays ? (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /